Groupes de marchandise
Broche de serrage acier ou Inox avec plaque d'adaptation, forme C
K1506_C

Broche de serrage acier ou Inox avec plaque d'adaptation, forme C

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Plaque d'adaptation en acier.
Clavettes de serrage en acier 1.0715 ou Inox 1.4305.

Finition :Plaque d'adaptation zinguée.
Clavettes de serrage brunies ou naturelles.
Nota :Les plaques d'adaptation offrent une compatibilité entre la sauterelle à levier et le gabarit de perçage 3 ou 4, pour les plaques à trame et les plaques avec alésage Ø16 mm, Ø20 mm et Ø28 mm.
Une rotation de la vis CHC permet de serrer les pièces de la broche de serrage dans l'alésage.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1506_C Broche de serrage acier ou Inox avec plaque d'adaptation, forme C 241 kB

Dessins

Broche de serrage acier ou Inox avec plaque d'adaptation, forme C

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeMatière du corps de baseBB1B2B3B4D

D1D2D3HH1LL1L2L3L4L5L6L7L8SSWCAOAcc.PrixCommander
K1506.0216Cacier52132673816M5M5M630,517,59611301326267383056 Sur demande
K1506.1220Cacier inoxydable52132673820M5M5M634219611301326267383056 Sur demande
K1506.0228Cacier52132673828M5M5M641289611301326267383056 Sur demande