- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Manettes indexables, poignées indexables, leviers à serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Raccords de tubes
- K0472
Bride en croix en plastique
- K0472
Bride en croix en aluminium
- K0472
Bride en croix en inox
- K0472
Bride en croix en aluminium
- K0473
Bride en croix en plastique
- K0473
Bride en croix en aluminium
- K0474
Bride en croix en plastique
- K0474
Bride en croix aluminium
- K0475
Bride d’angle en plastique
- K0475
Bride en T en plastique à articulation sphérique
- K0475
Bride en T en aluminium
- K0475
Bride en T en aluminium à articulation sphérique
- K0475
Bride en T en inox
- K0476
Bride d’angle en plastique
- K0476
Bride en T en aluminium
- K0476
Raccord de tubes coudé en plastique
- K0476
Bride d’angle en aluminium
- K0477
Bride de pied en plastique
- K0477
Bride de pied en plastique à articulation sphérique
- K0477
Bride de pied en aluminium
- K0477
Bride de pied en aluminium à articulation sphérique
- K0477
Bride de pied en inox
- K0478
Bride de pied en plastique
- K0478
Bride de pied en aluminium
- K0479
Bride d’intersection en plastique
- K0479
Bride d’intersection en aluminium
- K0479
Bride d’intersection en aluminium
- K0479
Bride d’intersection en inox
- K0480
Bride d’intersection en plastique
- K0480
Bride d’intersection en aluminium
- K0481
Bride d’intersection en plastique
- K0483
Bride d’intersection en plastique
- K0483
Bride droite en plastique à articulation sphérique
- K0483
Bride droite en aluminium
- K0483
Bride droite en aluminium à articulation sphérique
- K0483
Bride droite en aluminium à articulation sphérique double
- K0484
Bride à patte plastique avec denture intérieure
- K0484
Brides à patte en aluminium, avec denture intérieure
- K0485
Bride à patte plastique, denture extérieure
- K0485
Brides à patte en aluminium, avec denture extérieure
- K0486
Bride à patte plastique, avec denture intérieure
- K0486
Brides à patte en aluminium, avec denture intérieure
- K0487
Bride à patte plastique, denture intérieure
- K0487
Brides de pied en aluminium, avec denture intérieure
- K0488
Bride articulée sans denture en plastique
- K0488
Bride articulée sans denture en aluminium
- K0489
Bride articulée sans denture en plastique
- K0489
Bride articulée en plastique à articulation sphérique
- K0489
Bride articulée sans denture en aluminium
- K0489
Bride articulée en aluminium à articulation sphérique
- K0490
Bride articulée sans denture en plastique
- K0490
Bride articulée sans denture en aluminium
- K0491
Réducteur carré
- K0492
Réducteur rond
- K0495
Unité linéaire
- K0495
Unités linéaires en Inox
- K0493
Tube carré et rond
- K1966
Tubes ronds en aluminium avec rainure
- K1967
Dispositif anti-rotation en plastique pour bride
- K0494
Bouchons d'obturation en plastique pour tubes ronds et carrés
- K2028
Embouts de protection en plastique pour tubes ronds
- K2029
Embouts de protection en plastique pour tubes carrés
- K0496
Bride en croix aluminium, pour unité linéaire
- K0496
Bride en croix en Inox pour unité linéaire
- K0497
Bride en croix aluminium, pour unité linéaire
- K0498
Bride en croix aluminium, pour unité linéaire
- K0498
Bride d'intersection en Inox pour unité linéaire
- K0499
Bride de pied aluminium, pour unité linéaire
- K0499
Bride de pied en Inox pour unité linéaire
- Support d’écran
- Connecteur
- Accessoires pour profilés aluminium
- Raccords de tubes Lean Ø30 type I
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K0494_BBouchons d'obturation en plastique pour tubes ronds et carrés,... |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Corps de base en polyéthylène.Finition :Corps de base noir.Nota :*L’article présente une déformation longitudinale en raison du comportement du matériau et de sa forme - bien adapté aux patins et aux bouchons de pied.
Les lamelles sont fermées ou discontinues. Pour des raisons techniques de production, une coulée résiduelle peut dépasser la longueur de la tige. Le nombre de lamelles par bouchon varie de 2 à 4 lamelles.
L’indication qui suit la désignation des tubes adaptés dans le tableau au niveau de l’ID se réfère à l’épaisseur de paroi des tubes. Utilisation :Les bouchons servent à protéger les angles et à fermer les extrémités des tubes.Montage :Ils peuvent être montés en les enfonçant manuellement ou à l’aide d’un maillet plastique. TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | Type de forme | A | H | L | Assorti à | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0494.413130520 | B | carré | 13 | 4 | 11,5 | 13x13x0,5-2 |  | | Sur demande | | K0494.415150820 | B | carré | 15 | 3 | 11,5 | 15x15x0,8-2 |  | | Sur demande | | K0494.416160820 | B | carré | 16 | 5 | 11,5 | 16x16x0,8-2 |  | | Sur demande | | K0494.418181530 | B | carré | 18 | 5 | 11,5 | 18x18x1,5-3 |  | | Sur demande | | K0494.420100 | B | carré | 20 | 5 | 11,5 | 20 x 20 x 0,8-3 |  | | Sur demande | | K0494.422220830 | B | carré | 22 | 5 | 11,5 | 22x22x0,8-3 |  | | Sur demande | | K0494.425150 | B | carré | 25 | 5 | 11,5 | 25 x 25 x 1-3 |  | | Sur demande | | K0494.428281030 | B | carré | 28 | 5 | 11,5 | 28x28x1-3 |  | | Sur demande | | K0494.430200 | B | carré | 30 | 5 | 11,5 | 30 x 30 x 1-2,5 |  | | Sur demande | | K0494.430302550 | B | carré | 30 | 5 | 11,5 | 30x30x2,5-5 |  | | Sur demande | | K0494.432321035 | B | carré | 32 | 5 | 11,5 | 32x32x1-3,5 |  | | Sur demande | | K0494.434341030 | B | carré | 34 | 5 | 14,5 | 34x34x1-3 |  | | Sur demande | | K0494.435350830 | B | carré | 35 | 5 | 14,5 | 35x35x0,8-3 |  | | Sur demande | | K0494.438381035 | B | carré | 38 | 5 | 14,5 | 38x38x1-3,5 |  | | Sur demande | | K0494.440300 | B | carré | 40 | 5 | 14,5 | 40 x 40 x 1-3 |  | | Sur demande | | K0494.440400 | B | carré | 40 | 5 | 14,5 | 40 x 40 x 3-5 |  | | Sur demande | | K0494.445451030 | B | carré | 45 | 5 | 14,5 | 45x45x1-3 |  | | Sur demande | | K0494.445453050 | B | carré | 45 | 5 | 14,5 | 45x45x3-5 |  | | Sur demande | | K0494.448482545 | B | carré | 48 | 5 | 14,5 | 48x48x2,5-4,5 |  | | Sur demande | | K0494.450500830 | B | carré | 50 | 5 | 14,5 | 50x50x0,8-3 |  | | Sur demande | | K0494.450503050 | B | carré | 50 | 5 | 14,5 | 50x50x3-5 |  | | Sur demande | | K0494.452521535 | B | carré | 52 | 5 | 14,5 | 52x52x1,5-3,5 |  | | Sur demande | | K0494.455552045 | B | carré | 55 | 5 | 14,5 | 55x55x2-4,5 |  | | Sur demande | | K0494.460601540 | B | carré | 60 | 5 | 21 | 60x60x1,5-4 |  | | Sur demande | | K0494.465652045 | B | carré | 65 | 5 | 21 | 65x65x2-4,5 |  | | Sur demande | | K0494.470702045 | B | carré | 70 | 5 | 18,7 | 70x70x2-4,5 |  | | Sur demande | | K0494.475752045 | B | carré | 75 | 6 | 21 | 75x75x2-4,5 |  | | Sur demande | | K0494.480802045 | B | carré | 80 | 6 | 21 | 80x80x2-4,5 |  | | Sur demande | | K0494.490903050 | B | carré | 90 | 6 | 21 | 90x90x3-5 |  | | Sur demande | | K0494.495953555 | B | carré | 95 | 6 | 21 | 95x95x3,5-5,5 |  | | Sur demande | | K0494.400001040 | B | carré | 100 | 7 | 24 | 100x100x1-4 |  | | Sur demande | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|