Groupes de marchandise
Support d'accrochage 40 en acier pour convoyeurs à rouleaux en acier
K2139

Support d'accrochage 40 en acier pour convoyeurs à rouleaux en...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Acier.Finition :Zingué.Nota :Les supports d'accrochage servent à accrocher des convoyeurs à rouleaux en acier dans un profilé aluminium de 40 mm.

Introduire le convoyeur à rouleaux dans le support d'accrochage et l'accrocher au profilé aluminium. Si nécessaire, le support d'accrochage peut également être vissé.

Forme A : sans butée.
Forme B : avec butée. Ce support d'accrochage sert de butée pour les marchandises et les porte-pièces en bout de ligne de convoyage.
Contenu de la livraison1 support d'accrochageCaractéristiques  :
 RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K2139 Support d'accrochage 40 en acier pour convoyeurs à rouleaux en acier 212 kB

Dessins (aperçu complet)

Support d'accrochage 40 en acier pour convoyeurs à rouleaux en acier

Support d'accrochage 40 en acier pour convoyeurs à rouleaux en acier, forme A

plus d'infos

Dessins

Support d'accrochage 40 en acier pour convoyeurs à rouleaux en acier, forme A

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeType de formeH

CAOAcc.PrixCommander
K2139.403040Asans butée30,6 Sur demande

Support d'accrochage 40 en acier pour convoyeurs à rouleaux en acier, forme B

plus d'infos

Dessins

Support d'accrochage 40 en acier pour convoyeurs à rouleaux en acier, forme B

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeType de formeH

CAOAcc.PrixCommander
K2139.407240Bavec butée72,3 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Cameroun
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33