- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Manettes indexables, poignées indexables, leviers à serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes, profilés d’étanchéité
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K0729_CRondelles convexes, forme C DIN 6319, 10/01 |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Acier de cémentation ou Inox.Finition :Acier de cémentation, cémenté, phosphaté au manganèse. Profondeur de cémentation CHD (450 HV 1) 0,2+0,2. Dureté de surface (550 + 100) HV 10
Inox, brut. Nota :Employer des rondelles concaves de forme G pour les trous oblongs. TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Matière du corps de base | Surface corps | Forme | D1 | D2 | H | H1 | R1 | Charge max. en kN (contraintes statiques uniquement) | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0729.105 | acier de cémentation | cémenter | C | 5,25 | 10,5 | 2 | 0,4 | 7,5 | 6,5 |  | | Sur demande | | K0729.106 | acier de cémentation | cémenter | C | 6,4 | 12 | 2,3 | 0,7 | 9 | 9 |  | | Sur demande | | K0729.108 | acier de cémentation | cémenter | C | 8,4 | 17 | 3,2 | 0,6 | 12 | 17 |  | | Sur demande | | K0729.110 | acier de cémentation | cémenter | C | 10,5 | 21 | 4 | 0,8 | 15 | 26 |  | | Sur demande | | K0729.112 | acier de cémentation | cémenter | C | 13 | 24 | 4,6 | 1,1 | 17 | 38 |  | | Sur demande | | K0729.114 | acier de cémentation | cémenter | C | 15 | 28 | 5 | 1,2 | 22 | 53 |  | | Sur demande | | K0729.116 | acier de cémentation | cémenter | C | 17 | 30 | 5,3 | 1,3 | 22 | 73 |  | | Sur demande | | K0729.120 | acier de cémentation | cémenter | C | 21 | 36 | 6,3 | 2 | 27 | 117 |  | | Sur demande | | K0729.124 | acier de cémentation | cémenter | C | 25 | 44 | 8,2 | 2,4 | 32 | 168 |  | | Sur demande | | K0729.130 | acier de cémentation | cémenter | C | 31 | 56 | 11,2 | 3,6 | 41 | 269 |  | | Sur demande | | K0729.136 | acier de cémentation | cémenter | C | 37 | 68 | 14 | 4,6 | 50 | 394 |  | | Sur demande | | K0729.142 | acier de cémentation | cémenter | C | 43 | 78 | 17 | 6,5 | 58 | 542 |  | | Sur demande | | K0729.148 | acier de cémentation | cémenter | C | 50 | 92 | 21 | 8 | 67 | 714 |  | | Sur demande | | K0729.156 | acier de cémentation | cémenter | C | 58 | 103 | 23 | 9,5 | 79 | 960 |  | | Sur demande | | K0729.164 | acier de cémentation | cémenter | C | 66 | 120 | 27 | 12 | 93 | 1269 |  | | Sur demande | | K0729.0106 | acier inoxydable | naturel | C | 6,4 | 12 | 2,3 | 0,7 | 9 | 6 |  | | Sur demande | | K0729.0108 | acier inoxydable | naturel | C | 8,4 | 17 | 3,2 | 0,6 | 12 | 12 |  | | Sur demande | | K0729.0110 | acier inoxydable | naturel | C | 10,5 | 21 | 4 | 0,8 | 15 | 16 |  | | Sur demande | | K0729.0112 | acier inoxydable | naturel | C | 13 | 24 | 4,6 | 1,1 | 17 | 24 |  | | Sur demande | | K0729.0116 | acier inoxydable | naturel | C | 17 | 30 | 5,3 | 1,3 | 22 | 45 |  | | Sur demande | | K0729.0120 | acier inoxydable | naturel | C | 21 | 36 | 6,3 | 2 | 27 | 71 |  | | Sur demande | | K0729.0124 | acier inoxydable | naturel | C | 25 | 44 | 8,2 | 2,4 | 32 | 105 |  | | Sur demande | | K0729.0130 | acier inoxydable | naturel | C | 31 | 56 | 11,2 | 3,6 | 41 | 191 |  | | Sur demande | | K0729.0136 | acier inoxydable | naturel | C | 37 | 68 | 14 | 4,6 | 50 | - |  | | Sur demande | | K0729.0142 | acier inoxydable | naturel | C | 43 | 78 | 17 | 6,5 | 58 | - |  | | Sur demande | | K0729.0148 | acier inoxydable | naturel | C | 50 | 92 | 21 | 8 | 67 | - |  | | Sur demande | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|