Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière, Finition :Forme K : insert en POM blanc.Nota :Les inserts à picots sont surtout utilisés pour le montage dans des bras de serrage, des systèmes de serrage, des dispositifs de bridage, des mors de serrage et des supports à bille oscillante. L‘utilisation des inserts à picots permet de transmettre des efforts élevés également pour des matériaux durs ou présentant des défauts de surface.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0385_K Insert rond avec trou fraisé, forme K 135 kB

Dessins

Insert rond avec trou fraisé, forme K

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeD2

D4D5L3TCAOAcc.PrixCommander
K0385.110109K103,46105 Sur demande
K0385.110129K103,46125 Sur demande
K0385.112109K124,59105,6 Sur demande
K0385.112129K124,59125,6 Sur demande
K0385.116109K165,511106,6 Sur demande
K0385.116129K165,511126,6 Sur demande
K0385.120109K206,611107,6 Sur demande
K0385.120129K206,611127,6 Sur demande
K0385.125109K256,611107,6 Sur demande
K0385.125129K256,611127,6 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Cameroun
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33