Группы товаров
Ножки с резьбовой цапфой, форма А, с гладкой опорной поверхностью
K0296_A

Ножки с резьбовой цапфой, форма А, с гладкой опорной поверхностью

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь закаленная 1. 1172.Исполнение: вороненная.Указание:Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0296_A Ножки с резьбовой цапфой, форма А, с гладкой опорной поверхностью 140 kB

Чертежи

Ножки с резьбовой цапфой, форма А, с гладкой опорной поверхностью

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаD

GHBESWCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0296.06A8M6101111,510 по запросу
K0296.061A6M6201111,510 по запросу
K0296.08A10M815131513 по запросу
K0296.081A9M830131513 по запросу
K0296.10A13M10201619,617 по запросу
K0296.101A13M10401619,617 по запросу
K0296.12A15M12252021,919 по запросу
K0296.121A15M12502021,919 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чили
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33