Группы товаров
Зажимы опоры из пластмассы для круглых трубок
с двумя ножками
K2309

Зажимы опоры из пластмассы для круглых трубок с двумя ножками

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Термопласт.
Винты и гайки из нержавеющей стали 1.4301.

Исполнение: цвет: чёрный.
Винты и гайки, чистые.
Указание:Круглая трубка зажимается двумя винтами. Зажим подходит к регулируемым опорам с резьбой M16.

Зажимы с двумя ножками часто применяются в условиях ограниченного пространства.

Подходящие зажимы согласно DIN EN 10220.
По запросу:Винты и гайки из оцинкованной стали.
Другие материалы и цвета.
Особенности:
RoHS

Чертежи

Зажимы опоры из пластмассы для круглых трубок
с двумя ножками

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаD

D1D2GHH1F
макс. кН
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2309.4848,3400430M16185859,6 по запросу
K2309.6060,3400430M16185859,6 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чили
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33