Группы товаров
Устройство прижимное пневматическое горизонтальное,форма A
K0089

Устройство прижимное пневматическое горизонтальное, форма A

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Части рычага и нажимной шпиндель сталь.Исполнение: Части рычага оцинкованные и хромированные.
Нажимной шпиндель и гайки фосфатированые.
Цилиндр чистый.
Указание:При конструкциях K0089.0075 и K0089.0150 неопреновый упор поставляется в комплекте.Принадлежности:K0101
K0102
K0103
K0106
K0107
Пневматический цилиндр:двойного действия без демпфирования в конце хода.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0089 Устройство прижимное пневматическое горизонтальное,форма A 191 kB

Чертежи

Устройство прижимное пневматическое горизонтальное,форма A

Выбор / фильтр товаров

Обзор товаров (сжато)
Номер заказаФормаРасход
воздуха для
двойного хода
Угол поворота
держателя
Удерживающая сила
ри 6 бар F1,
Н
Удерживающая сила
при 6 бар F2,
Н
Зажимное усилие
при 6 бар F3,
Н
Зажимное усилие
при 6 бар F4,
Н
AA1A2BB1B3CC1DHLL1MRP=Рабочее
давление,
бар
Число ходов
в мин.
при 6 бар
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0089.0075A0,02 dm³70°10001600800140016145524405,31894,45017732M5x35G1/82 - 640  по запросу
K0089.0150A0,04 dm³85°130019001000160012,7185727486,424115,16222742M6x50G1/82 - 660  по запросу
K0089.0250A0,09 dm³85°160024001200180019234832598,93517,57,18430975M8x60G1/82 - 655  по запросу
K0089.0450A0,27 dm³85°30005800260054003228910457612,754258,7122413124M12x100G1/82 - 655  по запросу

Другие товары этой категории

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | > | >>
Быстрозажимное устройство из нержавеющей стали горизонтальное исполнение, с датчиком усилия прижима

K1463

Быстрозажимное устройство из нержавеющей стали
горизонтальное исполнение, с датчиком усилия прижима

Быстрозажимное устройство из нержавеющей стали горизонтальное исполнение, со стопором и датчиком усилия прижима

K1463

Быстрозажимное устройство из нержавеющей стали
горизонтальное исполнение, со стопором и датчиком усилия прижима

Регулируемые зажимные элементы для быстрозажимных устройств с датчиком усилия

K1464

Регулируемые зажимные элементы
для быстрозажимных устройств с датчиком усилия

Штекерный соединитель с винтовым соединением экранированный

K1482

Штекерный соединитель с винтовым соединением
экранированный

Датчик усилия для прижимного устройства

K1825

Датчик усилия
для прижимного устройства

Устройство прижимное с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

K0660

Устройство прижимное
с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

Устройство прижимное горизонтальное со стопором с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

K0660

Устройство прижимное горизонтальное со стопором
с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

Устройство прижимное горизонтальное с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем, нержавеющая сталь

K0660

Устройство прижимное горизонтальное
с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем, нержавеющая сталь

Устройство прижимное горизонтальное со стопором с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем, нержавеющая сталь

K0660

Устройство прижимное горизонтальное со стопором
с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем, нержавеющая сталь

Горизонтальное быстрозажимное устройство, антистатическое исполнение, с горизонтальным основанием и регулируемым прижимным винтом

K0660

Горизонтальное быстрозажимное устройство,
антистатическое исполнение, с горизонтальным основанием и регулируемым прижимным винтом

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | > | >>
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чили
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33