Группы товаров
Быстрозажимное устройство из черной стали, вертикальное с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем
K2066

Быстрозажимное устройство из черной стали, вертикальное с...

назад

Описание товара/фотография продукта

назад к обзору группы
ОписаниеОписание продукта:Быстрозажимные устройства черного цвета особенно хорошо подходят для использования с оптическими измерительными приборами. Черная поверхность предотвращает блики при измерениях и фотографировании.Материал:Сталь.Исполнение: Сталь, вороненая.
Полимерная ручка, маслостойкая.
Особенности:
RoHS

Чертежи (общий обзор)

Быстрозажимное устройство из черной стали, вертикальное с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаA

A1BB1B2B3B5CC1DHУсилие
зажима
F1 Н
Крепежная
сила
F2 Н
Усилие
от руки
FH - Н
LL1L2CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2066.001000A162624349,55,521694,488700100050573116,6 по запросу
K2066.001600B12,72726,837,812,26,2323115,212512001600100704324,9 по запросу
K2066.002600C1935324714,98,933217,57,1178100026001501107550,1 по запросу
Номер заказаMЗажимное
усилие
F3 Н
Зажимное
усилие
F4 Н
Угол
поворота
ручки
Угол поворота
держателя
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2066.001000M5x4050070085°120° по запросу
K2066.001600M6x50800100075°95° по запросу
K2066.002600M8x50800160070°90° по запросу

Другие товары этой категории

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | > | >>
Быстрозажимное устройство из нержавеющей стали горизонтальное исполнение, с датчиком усилия прижима

K1463

Быстрозажимное устройство из нержавеющей стали
горизонтальное исполнение, с датчиком усилия прижима

Быстрозажимное устройство из нержавеющей стали горизонтальное исполнение, со стопором и датчиком усилия прижима

K1463

Быстрозажимное устройство из нержавеющей стали
горизонтальное исполнение, со стопором и датчиком усилия прижима

Регулируемые зажимные элементы для быстрозажимных устройств с датчиком усилия

K1464

Регулируемые зажимные элементы
для быстрозажимных устройств с датчиком усилия

Штекерный соединитель с винтовым соединением экранированный

K1482

Штекерный соединитель с винтовым соединением
экранированный

Датчик усилия для прижимного устройства

K1825

Датчик усилия
для прижимного устройства

Устройство прижимное с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

K0660

Устройство прижимное
с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

Устройство прижимное горизонтальное со стопором с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

K0660

Устройство прижимное горизонтальное со стопором
с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

Устройство прижимное горизонтальное с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем, нержавеющая сталь

K0660

Устройство прижимное горизонтальное
с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем, нержавеющая сталь

Устройство прижимное горизонтальное со стопором с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем, нержавеющая сталь

K0660

Устройство прижимное горизонтальное со стопором
с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем, нержавеющая сталь

Горизонтальное быстрозажимное устройство, антистатическое исполнение, с горизонтальным основанием и регулируемым прижимным винтом

K0660

Горизонтальное быстрозажимное устройство,
антистатическое исполнение, с горизонтальным основанием и регулируемым прижимным винтом

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | > | >>
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чили
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33