Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

назад к обзору группы
ОписаниеМатериал:Корпус из термопласта, полиамида.
Рефлектор из полимера.
Исполнение: Корпус из термопласта, полиамида, прозрачный, высокопрочный, стойкий к старению, термостабильный до 90 °C, стойкий к действию растворителей, но не спирта. Не морозостойкий.
Уплотнение, безасбестовое.
Рефлектор, цвет белый.
По запросу:Резиновое уплотнение (NBR).Указание на чертеже:
Форма A: без рефлектора
Форма B: с рефлектором

1) Плоское уплотнение
2) Контрольная отметка
3) Рефлектор
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0445 Mаслоуказатели 147 kB

Чертежи (общий обзор)

Mаслоуказатели

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ФормаDD1D2LL1SWМомент
затяжки
макс. Нм
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0445.120014A20,5G1/41288,5175 по запросу
K0445.122038A22G3/8126,512187 по запросу
K0445.128012A28G1/2168122415 по запросу
K0445.135034A36G3/4218,513,53020 по запросу
K0445.143100A42G1309163625 по запросу
K0445.151114A51G1 1/432101742- по запросу
K0445.158112A58G1 1/239102150- по запросу
K0445.174200A74G248122064- по запросу
K0445.1201415A20M14X1,5127,58175 по запросу
K0445.1221615A22M16X1,5126,512,5187 по запросу
K0445.1251815A25,5M18X1,514612,52110 по запросу
K0445.1282015A28M20X1,5167,5122415 по запросу
K0445.1282215A28M22X1,5167,512,52415 по запросу
K0445.1362615A36M26X1,5218,513,53020 по запросу
K0445.1362715A36M27X1,5218,513,53020 по запросу
K0445.1514015A51M40X1,532101742- по запросу
K0445.222038B22G3/8126,512187 по запросу
K0445.228012B28G1/2168122415 по запросу
K0445.235034B36G3/4218,513,53020 по запросу
K0445.243100B42G1309163625 по запросу
K0445.251114B51G1 1/432101742- по запросу
K0445.258112B58G1 1/239102150- по запросу
K0445.274200B74G248122064- по запросу
K0445.2221615B22M16X1,5126,512,5187 по запросу
K0445.2251815B25,5M18X1,514612,52110 по запросу
K0445.2282015B28M20X1,5167,5122415 по запросу
K0445.2282215B28M22X1,5167,512,52415 по запросу
K0445.2362615B36M26X1,5218,513,53020 по запросу
K0445.2362715B36M27X1,5218,513,53020 по запросу
K0445.2514015B51M40X1,532101742- по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чили
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33