Группы товаров
Эксцентриковые рычаги из стали, регулируемые, с наружной резьбой, упорная шайба из пластмассы и металла, установочный штифт из стали
K0789

Эксцентриковые рычаги из стали, регулируемые, с наружной...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Рукоятка из стали 1.0401.
Упорная шайба из армированной стекловолокном пластмассы PA 66 GF 35-X.
Пальцы осевые из нержавеющей стали 1.4305.
Установочный штифт и шайба из стали, класс прочности 5.8.

Исполнение: Рычаг, установочный штифт и шайба, с пассивированием синего цвета.
Упорная шайба, цвет черный.
Пальцы осевые, Без покрытия.
Указание:Регулируемые эксцентриковые рычаги применяются если положение рычага позволяет только определенное положение к оси зажима (паразитный контур). Благодаря мелкой резьбе на установочном штифте возможна точная настройка положения зажимной рукоятки с помощью отвертки.
Под тяжестью груза полимерные материалы имеют свойство расползаться (свойство торможения).
Указание на чертеже:
1) Штифт для точной регулировки зажимной рукоятки
Особенности:
RoHS

Чертежи

Эксцентриковые рычаги из стали, регулируемые, с наружной резьбой, упорная шайба из пластмассы и металла, установочный штифт из стали

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаDD1D2BB1HH1AA1LХод
S
Зажимное
усилие
F (кН)
Усилие
от руки
FH - Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0789.1502205X20M518,1921,51514,52270,479,2201,24120 по запросу
K0789.1502205X30M518,1921,51514,52270,479,2301,24120 по запросу
K0789.1502205X40M518,1921,51514,52270,479,2401,24120 по запросу
K0789.1502205X50M518,1921,51514,52270,479,2501,24120 по запросу
K0789.1502206X20M618,1921,51514,52270,479,2201,24120 по запросу
K0789.1502206X30M618,1921,51514,52270,479,2301,24120 по запросу
K0789.1502206X40M618,1921,51514,52270,479,2401,24120 по запросу
K0789.1502206X50M618,1921,51514,52270,479,2501,24120 по запросу
K0789.2502208X25M827,11133,2241828,596108251,58350 по запросу
K0789.2502208X30M827,11133,2241828,596108301,58350 по запросу
K0789.2502208X40M827,11133,2241828,596108401,58350 по запросу
K0789.2502208X50M827,11133,2241828,596108501,58350 по запросу
K0789.2502210X25M1027,11133,2241828,596108251,58350 по запросу
K0789.2502210X30M1027,11133,2241828,596108301,58350 по запросу
K0789.2502210X40M1027,11133,2241828,596108401,58350 по запросу
K0789.2502210X50M1027,11133,2241828,596108501,58350 по запросу

Другие товары этой категории

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-21 | > | >>
Эксцентриковые рычаги из пластмассы, с внутренней и наружной резьбой, пластмассовой упорной шайбой и установочным штифтом из стали или нержавеющей стали

K2122

Эксцентриковые рычаги из пластмассы, с внутренней и наружной резьбой, пластмассовой упорной шайбой и установочным штифтом из стали или нержавеющей стали

Эксцентриковые рычаги из пластмассы, регулируемые, с наружной резьбой, пластмассовой упорной шайбой и установочным штифтом из стали или нержавеющей стали

K2127

Эксцентриковые рычаги из пластмассы, регулируемые, с наружной резьбой, пластмассовой упорной шайбой и установочным штифтом из стали или нержавеющей стали

Эксцентриковые рычаги из алюминия, с внутренней и наружной резьбой, пластмассовой упорной шайбой и установочным штифтом из стали или нержавеющей стали

K2120

Эксцентриковые рычаги из алюминия, с внутренней и наружной резьбой, пластмассовой упорной шайбой и установочным штифтом из стали или нержавеющей стали

Эксцентриковые рычаги из алюминия, регулируемые, с наружной резьбой, пластмассовой упорной шайбой и установочным штифтом из стали или нержавеющей стали

K2125

Эксцентриковые рычаги из алюминия, регулируемые, с наружной резьбой, пластмассовой упорной шайбой и установочным штифтом из стали или нержавеющей стали

Эксцентриковые рычаги из стали, с внутренней и наружной резьбой, пластмассовой упорной шайбой и стальным установочным штифтом

K2123

Эксцентриковые рычаги из стали, с внутренней и наружной резьбой, пластмассовой упорной шайбой и стальным установочным штифтом

Эксцентриковые рычаги из стали, регулируемые, с наружной резьбой, пластмассовой упорной шайбой и стальным установочным штифтом

K2128

Эксцентриковые рычаги из стали, регулируемые, с наружной резьбой, пластмассовой упорной шайбой и стальным установочным штифтом

Эксцентриковые рычаги из нержавеющей стали, регулируемые, с наружной резьбой, пластмассовой упорной шайбой и установочным штифтом из нержавеющей стали

K2126

Эксцентриковые рычаги из нержавеющей стали, регулируемые, с наружной резьбой, пластмассовой упорной шайбой и установочным штифтом из нержавеющей стали

Эксцентриковые рычаги из нержавеющей стали, с внутренней и наружной резьбой, пластмассовой упорной шайбой и установочным штифтом из нержавеющей стали

K2121

Эксцентриковые рычаги из нержавеющей стали, с внутренней и наружной резьбой, пластмассовой упорной шайбой и установочным штифтом из нержавеющей стали

Эксцентриковые рычаги из пластмассы с внутренней и наружной резьбой, упорная шайба из пластмассы и металла, установочный штифт из обычной или нержавеющей стали

K0646

Эксцентриковые рычаги из пластмассы с внутренней и наружной резьбой, упорная шайба из пластмассы и металла, установочный штифт из обычной или нержавеющей стали

Эксцентриковые рычаги из пластмассы, регулируемые, с наружной резьбой, упорная шайба из пластмассы и металла, установочный штифт из обычной или нержавеющей стали

K0648

Эксцентриковые рычаги из пластмассы, регулируемые, с наружной резьбой, упорная шайба из пластмассы и металла, установочный штифт из обычной или нержавеющей стали

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-21 | > | >>
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чили
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33