Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

назад к обзору группы
ОписаниеМатериал:Стальные части, коэффициент прочности 5.8
Круглая пластмассовая ручка, черная.
Исполнение: вороненная.По запросу:Другие исполнения наружной резьбы, длины болта и специальные исполнения.
Размеры «H1» и «A» по желанию доступны другой длины при надбавке к цене.
Указание на чертеже:
1) Конический конец DIN EN ISO 4753
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0114 Рычаги плоские с наружной резьбой 242 kB

Чертежи (общий обзор)

Рычаги плоские с наружной резьбой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаXLA=длина ручкиA2DD1D2D3HH1H2H3H4Число
зубьев
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0114.1081X15M815102-13,53325101921223-20 по запросу
K0114.1081X20M820102-13,53325101921223-20 по запросу
K0114.1081X25M825102-13,53325101921223-20 по запросу
K0114.1081X30M830102-13,53325101921223-20 по запросу
K0114.1081X40M840102-13,53325101921223-20 по запросу
K0114.1081X50M850102-13,53325101921223-20 по запросу
K0114.1081X60M860102-13,53325101921223-20 по запросу
K0114.1101X15M1015102-13,53325101921223-20 по запросу
K0114.1101X20M1020102-13,53325101921223-20 по запросу
K0114.1101X25M1025102-13,53325101921223-20 по запросу
K0114.1101X30M1030102-13,53325101921223-20 по запросу
K0114.1101X40M1040102-13,53325101921223-20 по запросу
K0114.1101X50M1050102-13,53325101921223-20 по запросу
K0114.1101X60M1060102-13,53325101921223-20 по запросу
K0114.2101X20M1020131-1941301222213,526-24 по запросу
K0114.2101X25M1025131-1941301222213,526-24 по запросу
K0114.2101X30M1030131-1941301222213,526-24 по запросу
K0114.2101X40M1040131-1941301222213,526-24 по запросу
K0114.2101X50M1050131-1941301222213,526-24 по запросу
K0114.2101X60M1060131-1941301222213,526-24 по запросу
K0114.2121X20M1220131-1941301222213,526-24 по запросу
K0114.2121X25M1225131-1941301222213,526-24 по запросу
K0114.2121X30M1230131-1941301222213,526-24 по запросу
K0114.2121X40M1240131-1941301222213,526-24 по запросу
K0114.2121X50M1250131-1941301222213,526-24 по запросу
K0114.2121X60M1260131-1941301222213,526-24 по запросу
K0114.3121X20M1220148-234537142821733-26 по запросу
K0114.3121X25M1225148-234537142821733-26 по запросу
K0114.3121X30M1230148-234537142821733-26 по запросу
K0114.3121X40M1240148-234537142821733-26 по запросу
K0114.3121X50M1250148-234537142821733-26 по запросу
K0114.3121X60M1260148-234537142821733-26 по запросу
K0114.3161X20M1620148-234537142821733-26 по запросу
K0114.3161X25M1625148-234537142821733-26 по запросу
K0114.3161X30M1630148-234537142821733-26 по запросу
K0114.3161X40M1640148-234537142821733-26 по запросу
K0114.3161X50M1650148-234537142821733-26 по запросу
K0114.3161X60M1660148-234537142821733-26 по запросу
K0114.1082X1515°M8151001513,533251019212232920 по запросу
K0114.1082X2015°M8201001513,533251019212232920 по запросу
K0114.1082X2515°M8251001513,533251019212232920 по запросу
K0114.1082X3015°M8301001513,533251019212232920 по запросу
K0114.1082X4015°M8401001513,533251019212232920 по запросу
K0114.1082X5015°M8501001513,533251019212232920 по запросу
K0114.1082X6015°M8601001513,533251019212232920 по запросу
K0114.1102X1515°M10151001513,533251019212232920 по запросу
K0114.1102X2015°M10201001513,533251019212232920 по запросу
K0114.1102X2515°M10251001513,533251019212232920 по запросу
K0114.1102X3015°M10301001513,533251019212232920 по запросу
K0114.1102X4015°M10401001513,533251019212232920 по запросу
K0114.1102X5015°M10501001513,533251019212232920 по запросу
K0114.1102X6015°M10601001513,533251019212232920 по запросу
K0114.2102X2015°M1020127151941301222213,5263824 по запросу
K0114.2102X2515°M1025127151941301222213,5263824 по запросу
K0114.2102X3015°M1030127151941301222213,5263824 по запросу
K0114.2102X4015°M1040127151941301222213,5263824 по запросу
K0114.2102X5015°M1050127151941301222213,5263824 по запросу
K0114.2102X6015°M1060127151941301222213,5263824 по запросу
K0114.2122X2015°M1220127151941301222213,5263824 по запросу
K0114.2122X2515°M1225127151941301222213,5263824 по запросу
K0114.2122X3015°M1230127151941301222213,5263824 по запросу
K0114.2122X4015°M1240127151941301222213,5263824 по запросу
K0114.2122X5015°M1250127151941301222213,5263824 по запросу
K0114.2122X6015°M1260127151941301222213,5263824 по запросу
K0114.3122X2015°M1220145152345371428217334826 по запросу
K0114.3122X2515°M1225145152345371428217334826 по запросу
K0114.3122X3015°M1230145152345371428217334826 по запросу
K0114.3122X4015°M1240145152345371428217334826 по запросу
K0114.3122X5015°M1250145152345371428217334826 по запросу
K0114.3122X6015°M1260145152345371428217334826 по запросу
K0114.3162X2015°M1620145152345371428217334826 по запросу
K0114.3162X2515°M1625145152345371428217334826 по запросу
K0114.3162X3015°M1630145152345371428217334826 по запросу
K0114.3162X4015°M1640145152345371428217334826 по запросу
K0114.3162X5015°M1650145152345371428217334826 по запросу
K0114.3162X6015°M1660145152345371428217334826 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чили
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33