Группы товаров
Зажимной рычаг с внутренней резьбой и защитным колпачком, стальные части из нержавеющей стали, текстурная матовая поверхность
K0123_STM

Зажимной рычаг с внутренней резьбой и защитным колпачком,...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Рукоятка из цинкового литья согласно DIN EN 12844.
Стальные части из нержавеющей стали 1.4305.
Защитный колпачок из нержавеющей стали 1.4305.

Исполнение: Рукоятка с полимерным покрытием.
Стальные части Без покрытия.
По запросу:Другие варианты внутренней резьбы, цвета а так же специальное исполнение.
Величина „H1“ по желанию доступна другой длины при надбавке к цене.
Особенности:
RoHS

Чертежи

Зажимной рычаг с внутренней резьбой и защитным колпачком, стальные части из нержавеющей стали, текстурная матовая поверхность

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаЦвет
основы
Поверхность
корпуса
РазмерXTDD1D2HH1H2H3H4AA1BЧисло
зубьев
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0123.9206181чёрный RAL 9005текстурный матовый2M61213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 по запросу
K0123.9206182оранжевый чистый RAL 2004текстурный матовый2M61213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 по запросу
K0123.9206183ярко-жёлтый RAL 1021текстурный матовый2M61213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 по запросу
K0123.9206184ярко-красный RAL 3020текстурный матовый2M61213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 по запросу
K0123.9206185ярко-зелёный RAL 6032текстурный матовый2M61213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 по запросу
K0123.9206186ярко-синий RAL 5017текстурный матовый2M61213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 по запросу
K0123.9206187светло-серый RAL 7035текстурный матовый2M61213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 по запросу
K0123.9206188серый RAL 7040текстурный матовый2M61213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 по запросу
K0123.9208181чёрный RAL 9005текстурный матовый2M81213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 по запросу
K0123.9208182оранжевый чистый RAL 2004текстурный матовый2M81213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 по запросу
K0123.9208183ярко-жёлтый RAL 1021текстурный матовый2M81213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 по запросу
K0123.9208184ярко-красный RAL 3020текстурный матовый2M81213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 по запросу
K0123.9208185ярко-зелёный RAL 6032текстурный матовый2M81213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 по запросу
K0123.9208186ярко-синий RAL 5017текстурный матовый2M81213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 по запросу
K0123.9208187светло-серый RAL 7035текстурный матовый2M81213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 по запросу
K0123.9208188серый RAL 7040текстурный матовый2M81213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 по запросу
K0123.9308181чёрный RAL 9005текстурный матовый3M81416212241,5102454,558,580911122 по запросу
K0123.9308182оранжевый чистый RAL 2004текстурный матовый3M81416212241,5102454,558,580911122 по запросу
K0123.9308183ярко-жёлтый RAL 1021текстурный матовый3M81416212241,5102454,558,580911122 по запросу
K0123.9308184ярко-красный RAL 3020текстурный матовый3M81416212241,5102454,558,580911122 по запросу
K0123.9308185ярко-зелёный RAL 6032текстурный матовый3M81416212241,5102454,558,580911122 по запросу
K0123.9308186ярко-синий RAL 5017текстурный матовый3M81416212241,5102454,558,580911122 по запросу
K0123.9308187светло-серый RAL 7035текстурный матовый3M81416212241,5102454,558,580911122 по запросу
K0123.9308188серый RAL 7040текстурный матовый3M81416212241,5102454,558,580911122 по запросу
K0123.9310181чёрный RAL 9005текстурный матовый3M101416212241,5102454,558,580911122 по запросу
K0123.9310182оранжевый чистый RAL 2004текстурный матовый3M101416212241,5102454,558,580911122 по запросу
K0123.9310183ярко-жёлтый RAL 1021текстурный матовый3M101416212241,5102454,558,580911122 по запросу
K0123.9310184ярко-красный RAL 3020текстурный матовый3M101416212241,5102454,558,580911122 по запросу
K0123.9310185ярко-зелёный RAL 6032текстурный матовый3M101416212241,5102454,558,580911122 по запросу
K0123.9310186ярко-синий RAL 5017текстурный матовый3M101416212241,5102454,558,580911122 по запросу
K0123.9310187светло-серый RAL 7035текстурный матовый3M101416212241,5102454,558,580911122 по запросу
K0123.9310188серый RAL 7040текстурный матовый3M101416212241,5102454,558,580911122 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чили
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33