Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Стальная конструкция:
резьбовая втулка из легкообрабатываемой стали.
Стопорный штифт 1.4305.

Исполнение из нержавеющей стали:
резьбовая втулка и стопорный штифт 1.4305.

Грибковая ручка из термопласта.

Исполнение: Стальная конструкция:
резьбовая втулка с синей пассивацией.
Стопорный штифт незакаленный, чистый.

Исполнение из нержавеющей стали:
резьбовая втулка, чистая.
Стопорный штифт незакаленный, чистый.

Грибковая ручка, цвет: черно-серый RAL 7021.
Указание:При выполнении монтажа необходимо соблюдать указанный максимальный момент затяжки.По запросу:Специальное исполнение.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0747_A Упорные штифты ECO из обычной стали или нержавеющей стали, с пластмассовой грибковой ручкой 170 kB

Чертежи

Упорные штифты ECO из обычной стали или нержавеющей стали, с пластмассовой грибковой ручкой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаМатериал
основы
DD1D2LL1L2L3Ход
S
SW1F x 30°Начальная
упругость
F1 прибл., Н
Конечная
упругость
F2 прибл., Н
Момент
затяжки
макс. Нм
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0747.01903060AСталь3M61431,5125103,560,84102 по запросу
K0747.01004060AСталь4M61436156134616122 по запросу
K0747.01004080AСталь4M81436156134816127 по запросу
K0747.01105080AСталь5M8144017715581,36127 по запросу
K0747.01105100AСталь5M101842,5177155101,361215 по запросу
K0747.01206100AСталь6M101847,5208176101,881515 по запросу
K0747.01206120AСталь6M122551,7208176121,881520 по запросу
K0747.01308120AСталь8M122561,72610238122,381920 по запросу
K0747.11903060Aнержавеющая сталь3M61431,5125103,560,84102 по запросу
K0747.11004060Aнержавеющая сталь4M61436156134616122 по запросу
K0747.11004080Aнержавеющая сталь4M81436156134816127 по запросу
K0747.11105080Aнержавеющая сталь5M8144017715581,36127 по запросу
K0747.11105100Aнержавеющая сталь5M101842,5177155101,361215 по запросу
K0747.11206100Aнержавеющая сталь6M101847,5208176101,881515 по запросу
K0747.11206120Aнержавеющая сталь6M122551,7208176121,881520 по запросу
K0747.11308120Aнержавеющая сталь8M122561,72610238122,381920 по запросу
K0747.01903061AСталь3M6x0,751431,5125103,560,84102 по запросу
K0747.01004061AСталь4M6x0,751436156134616122 по запросу
K0747.01004081AСталь4M8x11436156134816127 по запросу
K0747.01105081AСталь5M8x1144017715581,36127 по запросу
K0747.01105101AСталь5M10x11842,5177155101,361215 по запросу
K0747.01206101AСталь6M10x11847,5208176101,881515 по запросу
K0747.01206121AСталь6M12x1,52551,7208176121,881520 по запросу
K0747.01308121AСталь8M12x1,52561,72610238122,381920 по запросу
K0747.11903061Aнержавеющая сталь3M6x0,751431,5125103,560,84102 по запросу
K0747.11004061Aнержавеющая сталь4M6x0,751436156134616122 по запросу
K0747.11004081Aнержавеющая сталь4M8x11436156134816127 по запросу
K0747.11105081Aнержавеющая сталь5M8x1144017715581,36127 по запросу
K0747.11105101Aнержавеющая сталь5M10x11842,5177155101,361215 по запросу
K0747.11206101Aнержавеющая сталь6M10x11847,5208176101,881515 по запросу
K0747.11206121Aнержавеющая сталь6M12x1,52551,7208176121,881520 по запросу
K0747.11308121Aнержавеющая сталь8M12x1,52561,72610238122,381920 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чили
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33