Группы товаров
Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали, с пластмассовой грибковой ручкой, резьбовым стопорным элементом и фиксирующим пазом
K1096_CP

Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали, с...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеОписание продукта:Упорные штифты применяются там, где должно быть предотвращено изменение положения поперечными силами. Переход в другое положение фиксации возможен только после ручного вывода болта из зацепления. Если вывод из зацепления происходит на долгий период времени и при этом необходимо избежать возвращение штифта в исходное положение, нужно использовать форму CР.
С помощью защиты резьбы можно точно установить монтажную глубину в соответствии с имеющимися деталями, использование упоров не требуется.
Материал:

Стальная конструкция:
резьбовая втулка и стопорный штифт из легкообрабатываемой стали.

Исполнение из нержавеющей стали:
резьбовая втулка 1.4305.
стопорный штифт 1.4034.

грибковая ручка из термопласта.
Резьбовой стопорный элемент из полиамида.

Исполнение: Стальная конструкция:
резьбовая втулка вороненая.
Стопорный штифт закаленный, шлифованный и вороненый.

Исполнение из нержавеющей стали:
резьбовая втулка без покрытия.
Стопорный штифт закаленный и шлифованный, без покрытия.

Грибковая ручка, цвет черно-серый RAL 7021.

Резьбовой стопорный элемент синего цвета.
Указание:Резьбовой стопорный элемент - зажимающее полиамидное покрытие, которое наносится точечно (пятнами).По запросу:Специальное исполнение.Особенности:
RoHS

Чертежи

Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали, с пластмассовой грибковой ручкой, резьбовым стопорным элементом и фиксирующим пазом

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаМатериал
основы
ФормаDD1D2LL1L2L3Ход
S
SW1F x 30°Начальная
упругость
F1 прибл., Н
Конечная
упругость
F2 прибл., Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1096.93903СтальCP3M6x0,751431,5125103,580,84,510 по запросу
K1096.93004СтальCP4M8x11838,5156134101612 по запросу
K1096.93105СтальCP5M10x12143,5177155131,3512 по запросу
K1096.93206СтальCP6M12x1,52551,7208176141,8614 по запросу
K1096.93308СтальCP8M16x1,533682610238192,31535 по запросу
K1096.93410СтальCP10M20x1,5337428122510222,81534 по запросу
K1096.93412СтальCP12M20x1,5337828142512222,81539 по запросу
K1096.93516СтальCP16M24x2409632182816273,22046 по запросу
K1096.093903нержавеющая стальCP3M6x0,751431,5125103,580,84,510 по запросу
K1096.093004нержавеющая стальCP4M8x11838,5156134101612 по запросу
K1096.093105нержавеющая стальCP5M10x12143,5177155131,3512 по запросу
K1096.093206нержавеющая стальCP6M12x1,52551,7208176141,8614 по запросу
K1096.093308нержавеющая стальCP8M16x1,533682610238192,31535 по запросу
K1096.093410нержавеющая стальCP10M20x1,5337428122510222,81534 по запросу
K1096.093412нержавеющая стальCP12M20x1,5337828142512222,81539 по запросу
K1096.093516нержавеющая стальCP16M24x2409632182816273,22046 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чили
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33