Группы товаров
Упорные штифты из обычной или нержавеющей стали, с пластмассовой грибковой ручкой, с крышкой, без фиксирующего паза, без контргайки
K0339_A

Упорные штифты из обычной или нержавеющей стали, с пластмассовой...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеОписание продукта:Упорные штифты применяются там, где должно быть предотвращено изменение положения поперечными силами. Переход в другое положение фиксации возможен только после ручного вывода болта из зацепления. Если вывод из зацепления происходит на долгий период времени и чтобы при этом избежать возвращение штифта в исходное положение, то нужно использовать форму C или форму D.Материал:

Исполнение из стали:
резьбовая втулка и стопорный штифт, автоматная сталь.

Исполнение из нержавеющей стали:
стопорный штифт, закаленный:
резьбовая втулка 1.4305
Стопорный штифт 1.4034.

Стопорный штифт, незакаленный:
резьбовая втулка 11.4305.
Стопорный штифт 1.4305.

Грибковая ручка, черно-серый термопласт.

Исполнение: Стальная конструкция:
резьбовая втулка вороненая.
Стопорный штифт закаленный, шлифованный и вороненый.

Исполнение из нержавеющей стали:
резьбовая втулка без покрытия.
Стопорный штифт закаленный и шлифованный, без покрытия.
Стопорный штифт незакаленный и шлифованный, без покрытия.

Грибковая ручка, цвет черно-серый RAL 7021.
По запросу:Специальное исполнение.

Чертежи

Упорные штифты из обычной или нержавеющей стали, с пластмассовой грибковой ручкой, с крышкой, без фиксирующего паза, без контргайки

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаМатериал
основы
Стопорный
штифт
DD1D2LL1L2L3Ход
S
SW1F x 30°Начальная
упругость
F1 прибл., Н
Конечная
упругость
F2 прибл., Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0339.1105AСтальЗакаленный5M10x12147177155131,3512  по запросу
K0339.1206AСтальЗакаленный6M12x1,52556208176141,8614  по запросу
K0339.1308AСтальЗакаленный8M16x1,533742610238192,31535  по запросу
K0339.1410AСтальЗакаленный10M20x1,5338028122510222,81534 по запросу
K0339.01105Aнержавеющая стальЗакаленный5M10x12147177155131,3512  по запросу
K0339.01206Aнержавеющая стальЗакаленный6M12x1,52556208176141,8614  по запросу
K0339.01308Aнержавеющая стальЗакаленный8M16x1,533742610238192,31535  по запросу
K0339.01410Aнержавеющая стальЗакаленный10M20x1,5338028122510222,81534 по запросу
K0339.11105Aнержавеющая стальнезакалённый5M10x12147177155131,3512  по запросу
K0339.11206Aнержавеющая стальнезакалённый6M12x1,52556208176141,8614  по запросу
K0339.11308Aнержавеющая стальнезакалённый8M16x1,533742610238192,31535  по запросу
K0339.11410Aнержавеющая стальнезакалённый10M20x1,5338028122510222,81534 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чили
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33