Группы товаров
Упорные штифты из нержавеющей стали, с грибковой ручкой из нержавеющей стали и фиксирующим пазом
K0632_C

Упорные штифты из нержавеющей стали, с грибковой ручкой из...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеОписание продукта:Упорные штифты применяются в тех случаях, когда необходимо предотвратить изменение застопоренного положения под действием поперечных сил.
Примеры: фиксация по длине и высоте, а также фиксация в точном положении в машиностроении, приборостроении, производстве мебели и транспорта специального назначения.

Перемещение в другое положение фиксации возможно только после вывода штифта из зацепления вручную. Во избежание возврата стопорного штифта в исходное положение в случае его выведения из зацепления на длительное время следует использовать форму C или D.

Используемые материалы обеспечивают универсальное применение.
При наличии чрезвычайно высоких требований к коррозионной устойчивости рекомендуется использовать упорные штифты из нержавеющей стали A4.
Материал:

Конструкция из нержавеющей стали A2:
Резьбовая втулка и грибковая ручка 1.4305.
Стопорный штифт закаленный 1.4034.
Стопорный штифт незакаленный 1.4305.
Прижимная пружина 1.4310.

Конструкция из нержавеющей стали A4:
Резьбовая втулка, грибковая ручка и стопорный штифт 1.4404.
Прижимная пружина 1.4401или 1.4571.

Исполнение: Конструкция из нержавеющей стали A2:
резьбовая втулка, чистая.
Грибковая ручка, чистая.
Стопорный штифт, закаленный или незакаленный, шлифованный или чистый.

Конструкция из нержавеющей стали A4:
резьбовая втулка, чистая.
Грибковая ручка, чистая или с пескоструйной обработкой.
Стопорный штифт шлифованный, химически никелированный или чистый.
По запросу:Специальное исполнение.Принадлежности:Распорные кольца K0665.
Крепежные комплекты для тонкостенных деталей K2146.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0632_C Упорные штифты из нержавеющей стали, с грибковой ручкой из нержавеющей стали и фиксирующим пазом 170 kB

Чертежи

Упорные штифты из нержавеющей стали, с грибковой ручкой из нержавеющей стали и фиксирующим пазом

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаМатериал
основы
Вид
стали
Грибковая ручка

Стопорный
штифт
DD1D2LL1L2L3Ход
S
SW1F x 30°Начальная
упругость
F1 прибл., Н
Конечная
упругость
F2 прибл., Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0632.003903Cнержавеющая сталь1.4034-Закаленный3M6x0,751431,5125103,580,84,510 по запросу
K0632.003004Cнержавеющая сталь1.4034-Закаленный4M8x11838,5156134101612  по запросу
K0632.003105Cнержавеющая сталь1.4034-Закаленный5M10x12143,5177155131,3512  по запросу
K0632.003206Cнержавеющая сталь1.4034-Закаленный6M12x1,52551,7208176141,8614  по запросу
K0632.003308Cнержавеющая сталь1.4034-Закаленный8M16x1,533682610238192,31535  по запросу
K0632.003410Cнержавеющая сталь1.4034-Закаленный10M20x1,5337428122510222,81534 по запросу
K0632.003412Cнержавеющая сталь1.4034-Закаленный12M20x1,5337828142512222,81539 по запросу
K0632.003516Cнержавеющая сталь1.4034-Закаленный16M24x2409632182816273,22046 по запросу
K0632.113903Cнержавеющая сталь1.4305-незакалённый3M6x0,751431,5125103,580,84,510 по запросу
K0632.113004Cнержавеющая сталь1.4305-незакалённый4M8x11838,5156134101612  по запросу
K0632.113105Cнержавеющая сталь1.4305-незакалённый5M10x12143,5177155131,3512  по запросу
K0632.113206Cнержавеющая сталь1.4305-незакалённый6M12x1,52551,7208176141,8614  по запросу
K0632.113308Cнержавеющая сталь1.4305-незакалённый8M16x1,533682610238192,31535  по запросу
K0632.113410Cнержавеющая сталь1.4305-незакалённый10M20x1,5337428122510222,81534 по запросу
K0632.113412Cнержавеющая сталь1.4305-незакалённый12M20x1,5337828142512222,81539 по запросу
K0632.113516Cнержавеющая сталь1.4305-незакалённый16M24x2409632182816273,22046 по запросу
K0632.063903Cнержавеющая сталь1.4404зачищенныйникелированный3M6x0,751431,5125103,580,836,5 по запросу
K0632.063004Cнержавеющая сталь1.4404зачищенныйникелированный4M8x11838,5156134101715,5 по запросу
K0632.063105Cнержавеющая сталь1.4404зачищенныйникелированный5M10x12143,5177155131,3412,5 по запросу
K0632.063206Cнержавеющая сталь1.4404зачищенныйникелированный6M12x1,52551,7208176141,8714,5 по запросу
K0632.063308Cнержавеющая сталь1.4404зачищенныйникелированный8M16x1,533682610238192,31535 по запросу
K0632.063410Cнержавеющая сталь1.4404зачищенныйникелированный10M20x1,5337428122510222,81530 по запросу
K0632.063412Cнержавеющая сталь1.4404зачищенныйникелированный12M20x1,5337828142512222,81539 по запросу
K0632.063516Cнержавеющая сталь1.4404зачищенныйникелированный16M24x2409632182816273,22040 по запросу
K0632.173903Cнержавеющая сталь1.4404зачищенныйзачищенный3M6x0,751431,5125103,580,836,5 по запросу
K0632.173004Cнержавеющая сталь1.4404зачищенныйзачищенный4M8x11838,5156134101715,5 по запросу
K0632.173105Cнержавеющая сталь1.4404зачищенныйзачищенный5M10x12143,5177155131,3412,5 по запросу
K0632.173206Cнержавеющая сталь1.4404зачищенныйзачищенный6M12x1,52551,7208176141,8714,5 по запросу
K0632.173308Cнержавеющая сталь1.4404зачищенныйзачищенный8M16x1,533682610238192,31535 по запросу
K0632.173410Cнержавеющая сталь1.4404зачищенныйзачищенный10M20x1,5337428122510222,81530 по запросу
K0632.173412Cнержавеющая сталь1.4404зачищенныйзачищенный12M20x1,5337828142512222,81539 по запросу
K0632.173516Cнержавеющая сталь1.4404зачищенныйзачищенный16M24x2409632182816273,22040 по запросу
K0632.0639031Cнержавеющая сталь1.4404отпескоструенныйникелированный3M6x0,751431,5125103,580,836,5 по запросу
K0632.0630041Cнержавеющая сталь1.4404отпескоструенныйникелированный4M8x11838,5156134101715,5 по запросу
K0632.0631051Cнержавеющая сталь1.4404отпескоструенныйникелированный5M10x12143,5177155131,3412,5 по запросу
K0632.0632061Cнержавеющая сталь1.4404отпескоструенныйникелированный6M12x1,52551,7208176141,8714,5 по запросу
K0632.0633081Cнержавеющая сталь1.4404отпескоструенныйникелированный8M16x1,533682610238192,31535 по запросу
K0632.0634101Cнержавеющая сталь1.4404отпескоструенныйникелированный10M20x1,5337428122510222,81530 по запросу
K0632.0634121Cнержавеющая сталь1.4404отпескоструенныйникелированный12M20x1,5337828142512222,81539 по запросу
K0632.0635161Cнержавеющая сталь1.4404отпескоструенныйникелированный16M24x2409632182816273,22040 по запросу
K0632.1739031Cнержавеющая сталь1.4404отпескоструенныйзачищенный3M6x0,751431,5125103,580,836,5 по запросу
K0632.1730041Cнержавеющая сталь1.4404отпескоструенныйзачищенный4M8x11838,5156134101715,5 по запросу
K0632.1731051Cнержавеющая сталь1.4404отпескоструенныйзачищенный5M10x12143,5177155131,3412,5 по запросу
K0632.1732061Cнержавеющая сталь1.4404отпескоструенныйзачищенный6M12x1,52551,7208176141,8714,5 по запросу
K0632.1733081Cнержавеющая сталь1.4404отпескоструенныйзачищенный8M16x1,533682610238192,31535 по запросу
K0632.1734101Cнержавеющая сталь1.4404отпескоструенныйзачищенный10M20x1,5337428122510222,81530 по запросу
K0632.1734121Cнержавеющая сталь1.4404отпескоструенныйзачищенный12M20x1,5337828142512222,81539 по запросу
K0632.1735161Cнержавеющая сталь1.4404отпескоструенныйзачищенный16M24x2409632182816273,22040 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чили
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33