Группы товаров
Фиксаторы пружинные с шестигранным углублением и шариком, нержавеющая сталь
K0316

Фиксаторы пружинные с шестигранным углублением и шариком,...

назад

Описание товара/фотография продукта

назад к обзору группы
ОписаниеМатериал:

Гильза 1.4305.
шар 1.4034.
пружина 1.4310.

Исполнение: Без покрытия. Закаленный шар.Особенности:
Нержавеющая 
стальRoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0316 Фиксаторы пружинные с шестигранным углублением и шариком, нержавеющая сталь 236 kB

Чертежи (общий обзор)

Фиксаторы пружинные с шестигранным углублением и шариком, нержавеющая сталь

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаУпругостьDD1HLSНачальная
упругость
F1 прибл., Н
Конечная
упругость
F2 прибл. Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0316.03СтандартнаяM31,50,491,51,53по запросу
K0316.04СтандартнаяM42,50,8102410по запросу
K0316.05СтандартнаяM530,9142,5611по запросу
K0316.06СтандартнаяM63,51153913по запросу
K0316.08СтандартнаяM851,51841530по запросу
K0316.10СтандартнаяM10622352035по запросу
K0316.12СтандартнаяM1282,52663055по запросу
K0316.16СтандартнаяM16103,533865125по запросу
K0316.20СтандартнаяM20124,5431080160 по запросу
K0316.24СтандартнаяM24155,5481290180 по запросу
K0316.203ПовышеннаяM31,50,491,557по запросу
K0316.204ПовышеннаяM42,50,81021222по запросу
K0316.205ПовышеннаяM530,9142,51930по запросу
K0316.206ПовышеннаяM63,511532840по запросу
K0316.208ПовышеннаяM851,51844773по запросу
K0316.210ПовышеннаяM106223566100по запросу
K0316.212ПовышеннаяM1282,526666120по запросу
K0316.216ПовышеннаяM16103,533890180по запросу
K0316.220ПовышеннаяM20124,54310115240 по запросу
K0316.224ПовышеннаяM24155,54812130270 по запросу
K0316.404СтандартнаяM42,50,8162410по запросу
K0316.405СтандартнаяM530,9202,5611по запросу
K0316.406СтандартнаяM63,51253913по запросу
K0316.408СтандартнаяM851,53041530по запросу
K0316.410СтандартнаяM10623552035по запросу
K0316.412СтандартнаяM1282,54063055по запросу
K0316.416СтандартнаяM16103,545865125по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чили
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33