Группы товаров
Болт из стали или нержавеющей стали для направляющих роликов
K2378

Болт из стали или нержавеющей стали для направляющих роликов

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь или нержавеющая сталь.Исполнение: Сталь, вороненая.
Нержавеющая сталь, Без покрытия.
Указание:Для формы C можно регулировать высоту направляющего ролика. После регулировки высоты винт можно затянуть (см. иллюстрацию).

У изделий K2378.3006110, K2378.3008130, K2378.3010160, K2378.3012160 и K2378.3015170 допуск для размера D отличается.

Форма A: с фланцем.
Форма B: круглое исполнение.
Форма C: эксцентрическое исполнение.
Форма D: укороченное исполнение.
Принадлежности:Для K2378.3006055 подходит K2372.002008.
Для K2378.3006110 подходят K2372.102008 и K2372.102509.
Для K2378.3008130 подходят K2372.103011 и K2372.103511.
Для K2378.3010160 подходит K2372.104012.
Для K2378.3012160 подходят K2372.104514 и K2372.105014.
Для K2378.3015170 подходят K2372.105515 и K2372.106015.

Остальные болты:
Оставшийся направляющий ролик K2372.
Направляющие ролики K2373, K2374, K2375, K2376 и K2377.
Указание на чертеже:
1) Стопорное кольцо
2) Шайба плоская
3) Шайба пружинная
4) Гайка шестигранная
5) Винт с полукруглой головкой с лыской и шестигранным углублением
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2378 Болт из стали или нержавеющей стали для направляющих роликов 227 kB

Чертежи (общий обзор)

Болт из стали или нержавеющей стали для направляющих роликов

Болт из стали или нержавеющей стали для направляющих роликов, форма A

подробнее

Чертежи

Болт из стали или нержавеющей стали для направляющих роликов, форма A

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаDD1D2D3D4ФормаG1LL1L2Материал
основы
TCADПринадл.ЦенаЗаказать
K2378.000807081228196,5AM475,58Сталь3,3 по запросу
K2378.0010080101632236,5AM486,58Сталь3,3 по запросу
K2378.0012100121940288AM5107,510Сталь4,4 по запросу

Болт из стали или нержавеющей стали для направляющих роликов, форма B

подробнее

Чертежи

Болт из стали или нержавеющей стали для направляющих роликов, форма B

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаDD1ФормаGLL1L2Материал
основы
SW1SW2CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2378.1006060610BM468,59,7Сталь72,5 по запросу
K2378.1008070812BM571210Сталь83 по запросу
K2378.10100801016BM6813,511,9Сталь104 по запросу
K2378.10121001219BM81015,512,9Сталь135 по запросу
K2378.10151101522BM101118,513,5Сталь176 по запросу
K2378.1108070812BM571210нержавеющая сталь83 по запросу
K2378.11100801016BM6813,511,9нержавеющая сталь104 по запросу
K2378.11121001219BM81015,512,9нержавеющая сталь135 по запросу

Болт из стали или нержавеющей стали для направляющих роликов, форма C

подробнее

Чертежи

Болт из стали или нержавеющей стали для направляющих роликов, форма C

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаDEФормаGLL1L2Материал
основы
SWSW1SW2CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2378.200606060,3CM468,59,7Сталь1072,5 по запросу
K2378.200807080,8CM571210Сталь1483 по запросу
K2378.2010080101CM6813,511,9Сталь14104 по запросу
K2378.2012100121CM81015,512,9Сталь17135 по запросу
K2378.2015110151,5CM101118,513,5Сталь19176 по запросу
K2378.210807080,8CM571210нержавеющая сталь1483 по запросу
K2378.2110080101CM6813,511,9нержавеющая сталь14104 по запросу
K2378.2112100121CM81015,512,9нержавеющая сталь17135 по запросу

Болт из стали или нержавеющей стали для направляющих роликов, форма D

подробнее

Чертежи

Болт из стали или нержавеющей стали для направляющих роликов, форма D

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаDD1ФормаGLL1L2Материал
основы
SW1SW2CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2378.3006055610DM45,545,7Сталь72,5 по запросу
K2378.3006060610DM4645,2Сталь72,5 по запросу
K2378.3006110610DM41149,2Сталь72,5 по запросу
K2378.3008070812DM575,56,5Сталь83 по запросу
K2378.3008130812DM5135,510,5Сталь83 по запросу
K2378.30100801016DM686,58,9Сталь104 по запросу
K2378.30101601016DM6166,510,9Сталь104 по запросу
K2378.30121001219DM8107,510,9Сталь135 по запросу
K2378.30121601219DM8167,514,9Сталь135 по запросу
K2378.30151101522DM10111012Сталь176 по запросу
K2378.30151701522DM10171016Сталь176 по запросу
K2378.3108070812DM575,56,5нержавеющая сталь83 по запросу
K2378.31100801016DM686,58,9нержавеющая сталь104 по запросу
K2378.31121001219DM8107,510,9нержавеющая сталь135 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чили
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33