Группы товаров
Поворотные и неподвижные ролики оборудования, сталь, ободья колес из ТПУ, токопроводящие, для алюминиевых профилей, форма A
K2332_A

Поворотные и неподвижные ролики оборудования, сталь, ободья...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеОписание продукта:Системы из профильного алюминия подходят для производства современных машин, установок и устройств. Ролики для алюминиевых профилей отличаются универсальностью, многообразием и пригодностью для различных целей. Дизайн сочетает в себе простоту и функциональность.Материал:Корпус, листовая сталь.
Колесики из термопластичного полиуретана (ТПУ).
Диски колес, полиамид 6.
Исполнение: Листовая сталь, оцинкованная, с синим пассивированием и без содержания Cr6.
Термопластичный полиуретан (ТПУ), темно-серый.
Полиамид 6, серебристо-серый.
Указание:Две специально разработанные крепежные пластины обеспечивают практически универсальные возможности адаптации под любой алюминиевый профиль. В стандартный ассортимент входят поворотные и неподвижные ролики различного типа со стопором или без него.
Ролики обладают высокой химической устойчивостью ко многим агрессивным средам.
Твердость обода из высококачественного термопластичного полиуретана (ТПУ) составляет 94° по Шору A, ТПУ наносится на диск колеса напылением. Обод колеса не оставляет следов, не окрашивает контактную поверхность и отличается низким сопротивлением качению и маневрированию, а также высокой устойчивостью к трению.
Применение:Ролики с ободьями из термопластичного полиуретана используются в тележках для заготовок, в напольных тележках или в сферах, где требуется соблюдение правил гигиены, например в пищевой промышленности.

Для защиты от электростатического разряда, который могут вызвать транспортные устройства или транспортируемый груз, используется электропроводные поворотные и неподвижные ролики. Это позволяет не допустить повреждения уязвимого транспортируемого груза и воздействия на оператора тележки ощутимого электростатического разряда.
Диапазон температур:-20 °C - +70 °C.Особенности:
  RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2332_A Поворотные и неподвижные ролики оборудования, сталь, ободья колес из ТПУ, токопроводящие, для алюминиевых профилей, форма A 292 kB

Чертежи

Поворотные и неподвижные ролики оборудования, сталь, ободья колес из ТПУ, токопроводящие, для алюминиевых профилей, форма A

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаB

B1DD1HLL1Установка
колеса
Допустимая
нагрузка,
кг
Вариант крепленияОбозначениеCADПринадл.ЦенаЗаказать
K2332.100750251A2540758,510012080шарикоподшипник48,75Сопрягаемая плитаРолик по запросу
K2332.100800321A3240808,511112080шарикоподшипник78Сопрягаемая плитаРолик по запросу
K2332.101000321A32401008,513612080шарикоподшипник78Сопрягаемая плитаРолик по запросу
K2332.101250321A32401258,516112080шарикоподшипник78Сопрягаемая плитаРолик по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чили
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33