Группы товаров
Направляющие ролики из нержавеющей стали, с функцией stop fix, с полиамидным колесом, стандартное исполнение
K1773_LS

Направляющие ролики из нержавеющей стали, с функцией stop fix,...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Корпус из нержавеющей стали 1.4301.
Колеса из высококачественного, прочного полиамида.

Исполнение: Запрессованный корпус. Корпус поворотного ролика с двойной опорой на шарикоподшипниках в поворотном венце. Колеса с подшипниками скольжения.Указание:Привинченная ось колеса.
Поворотные и неподвижные ролики с привинчиваемой пластиной.
Гладко отшлифованная поверхность.
Нержавеющий материал.
Диапазон температур:от –25 до +80 °C.Особенности:
Нержавеющая 
сталь
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1773_LS Направляющие ролики из нержавеющей стали, с функцией stop fix, с полиамидным колесом, стандартное исполнение 263 kB

Чертежи

Направляющие ролики из нержавеющей стали, с функцией stop fix, с полиамидным колесом, стандартное исполнение
Направляющие ролики из нержавеющей стали, с функцией stop fix, с полиамидным колесом, стандартное исполнение

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаОбозначениеУстановка
колеса
ABB1B2B3D

D1HLL1L2Допустимая
нагрузка,
кг
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1773.210750322Направляющий роликподшипник скольжения38326055857591001008076150 по запросу
K1773.211000372Направляющий роликподшипник скольжения363760558510091251008076150 по запросу
K1773.211250402Направляющий роликподшипник скольжения404060558512591501008076150 по запросу
K1773.211500502Направляющий роликподшипник скольжения5450807511015011190140105-300 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чили
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33