Группы товаров
Направляющие ролики для аппаратуры, с цельнолитыми резиновыми шинами, стандартное исполнение
K1759_L

Направляющие ролики для аппаратуры, с цельнолитыми резиновыми...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Корпус из листовой стали, колеса со стандартными литыми резиновыми шинами, колесные диски из полиамида.Исполнение: Запрессованный корпус. Корпус поворотного ролика с двойной опорой на шарикоподшипниках в поворотном венце. Колеса с подшипниками скольжения.Указание:Привинченная ось колеса. Поворотный и неподвижный ролик со вставным отверстием. Не оставляющие следов колеса, серые.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1759_L Направляющие ролики для аппаратуры, с цельнолитыми резиновыми шинами, стандартное исполнение 256 kB

Чертежи

Направляющие ролики для аппаратуры, с цельнолитыми резиновыми шинами, стандартное исполнение
Направляющие ролики для аппаратуры, с цельнолитыми резиновыми шинами, стандартное исполнение

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаОбозначениеИсполнение 1Установка
колеса
ABDD1D2HRДопустимая
нагрузка,
кг
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1759.05018Направляющий роликбез стопорной системыподшипник скольжения2518501143695040 по запросу
K1759.07525Направляющий роликбез стопорной системыподшипник скольжения28257511439865,560 по запросу
K1759.10025Направляющий роликбез стопорной системыподшипник скольжения332510011431218370 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чили
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33