Группы товаров
Буфер резинометаллический, сталь или нержавеющая сталь, тип D
K0571

Резинометаллический буфер, сталь или нержавеющая сталь, тип D,...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Металлические детали: сталь класса прочности 5.6 или нержавеющая сталь.Эластомер: натуральный каучук, средняя твердость, твердость по Шору 55 А.Исполнение: Сталь оцинкованная.
Сталь нержавеющая, Без покрытия.
Указание:Кроме того, резинометаллические буферы используются при установке агрегатов на опоры, а также в качестве гасителей толчков для ограничения амортизационного хода движущейся массы.
В силу состава материала резиновые буферы окрашиваются контактным способом, что может привести, например, к появлению следов истирания и изменению цвета полов или контактных поверхностей.
По запросу поставляются резиновые буферы из EPDM светло-серого цвета, окрашенные неконтактным способом.
Диапазон температур:-30 °C до +80 °CПо запросу:Другие значения твердости по Шору.

Чертежи

Резинометаллический буфер, сталь или нержавеющая сталь, тип D, цилиндрический с наружной резьбой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

Материал
основы
DHGLЖесткость пружины
Н/мм
Нагрузка в
Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0571.00800855Сталь88M364040 по запросу
K0571.01001055Сталь1010M4103535 по запросу
K0571.01001555Сталь1015M4102640 по запросу
K0571.01500655Сталь156M41017588 по запросу
K0571.01500855Сталь158M410187187 по запросу
K0571.01501055Сталь1510M410100100 по запросу
K0571.01501555Сталь1515M41050100 по запросу
K0571.02000555Сталь205M61813595 по запросу
K0571.02000855Сталь208M618250250 по запросу
K0571.02001055Сталь2010M618240240 по запросу
K0571.02001555Сталь2015M618110220 по запросу
K0571.02002055Сталь2020M61875225 по запросу
K0571.02002555Сталь2025M61865227,5 по запросу
K0571.02500855Сталь258M618850850 по запросу
K0571.02501055Сталь2510M618400400 по запросу
K0571.02501555Сталь2515M618210420 по запросу
K0571.02502055Сталь2520M618140420 по запросу
K0571.02502555Сталь2525M618100350 по запросу
K0571.02503055Сталь2530M61879316 по запросу
K0571.03001555Сталь3015M823270540 по запросу
K0571.03002055Сталь3020M823238714 по запросу
K0571.03002555Сталь3025M823153535,5 по запросу
K0571.03003055Сталь3030M823127508 по запросу
K0571.03004055Сталь3040M82388528 по запросу
K0571.04001555Сталь4015M8237101420 по запросу
K0571.04002055Сталь4020M8233651095 по запросу
K0571.04003055Сталь4030M823205820 по запросу
K0571.04004055Сталь4040M823143858 по запросу
K0571.05002055Сталь5020M10286461938 по запросу
K0571.05003055Сталь5030M10283541416 по запросу
K0571.05004055Сталь5040M10282301380 по запросу
K0571.05005055Сталь5050M10281601280 по запросу
K0571.06004055Сталь6040M10283171902 по запросу
K0571.07002555Сталь7025M10289803430 по запросу
K0571.07004555Сталь7045M10284383066 по запросу
K0571.07502555Сталь7525M123713184613 по запросу
K0571.07504055Сталь7540M12376433858 по запросу
K0571.07505055Сталь7550M12374723776 по запросу
K0571.07505555Сталь7555M12373103100 по запросу
K0571.008008551нержавеющая сталь88M384040 по запросу
K0571.010010551нержавеющая сталь1010M4103535 по запросу
K0571.015015551нержавеющая сталь1515M41050100 по запросу
K0571.020015551нержавеющая сталь2015M618110220 по запросу
K0571.025020551нержавеющая сталь2520M618140420 по запросу
K0571.030030551нержавеющая сталь3030M823127508 по запросу
K0571.040030551нержавеющая сталь4030M823205820 по запросу

Другие товары этой категории

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-28 | > | >>
Буфер резинометаллический, сталь или нержавеющая сталь, тип А

K0566

Резинометаллический буфер, сталь или нержавеющая сталь, тип А, цилиндрический с двусторонней наружной резьбой

Резинометаллический буфер, тип AT, с сужением в средней части

K0567

Резинометаллический буфер, сталь, тип AT, с сужением в средней части, с двусторонней наружной резьбой

Буфер резинометаллический, сталь или нержавеющая сталь, тип В

K0568

Резинометаллический буфер, сталь или нержавеющая сталь, тип B, цилиндрический с внутренней и наружной резьбой

Резинометаллический буфер, нержавеющая сталь, тип B, цилиндрический с внутренней и наружной резьбой, серый

K1321

Резинометаллический буфер, нержавеющая сталь, тип B, цилиндрический с внутренней и наружной резьбой, серый

Буфер резинометаллический, сталь или нержавеющая сталь, тип C

K0569

Резинометаллический буфер, сталь или нержавеющая сталь, тип C, цилиндрический с двусторонней внутренней резьбой

Резинометаллический буфер, нержавеющая сталь, тип C, цилиндрический с двусторонней внутренней резьбой

K1320

Резинометаллический буфер, нержавеющая сталь, тип C, цилиндрический с двусторонней внутренней резьбой

Буфер резинометаллический, тип СT, с сужением в средней части

K0570

Резинометаллический буфер, сталь, тип СT, с сужением в средней части, с двусторонней внутренней резьбой

Резинометаллический буфер, нержавеющая сталь, тип D, цилиндрический с внутренней резьбой, серый

K1318

Резинометаллический буфер, нержавеющая сталь, тип D, цилиндрический с внутренней резьбой, серый

Резинометаллический буфер, нержавеющая сталь, тип D, цилиндрический, с наружной резьбой синий, соответствие требованиям FDA

K2233

Резинометаллический буфер, нержавеющая сталь, тип D, цилиндрический, с наружной резьбой
синий, соответствие требованиям FDA

Буфер резинометаллический, тип DS, с присоской

K0572

Резинометаллический буфер, сталь, тип DS, присоска с наружной резьбой

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-28 | > | >>
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чили
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33