Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь.Исполнение: оцинкованная сталь.Указание:Предназначен для высоконагруженных соединений. Пазовый сухарь приспособлен к форме паза профиля, поэтому усилия успешно передаются на профиль. Из-за высоты конструкции используется также больше витков резьбы. Пазовый сухарь может быть вставлен в паз с торцевой стороны профиля. Благодаря подпружиненному шару возможна фиксация пазового сухаря в любом месте в пазу профиля.Особенности:
 RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1025 Пазовые сухари тяжелые, тип I 157 kB

Чертежи

Пазовые сухари тяжелые, тип I

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаШирина
паза
BB1D

HH1H2LCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1025.08048178M49,61,652,922 по запросу
K1025.08058178M59,61,652,922 по запросу
K1025.08068178M69,61,652,922 по запросу
K1025.08088178M89,61,652,922 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чили
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33