Группы товаров
Упорные штифты ECO из обычной стали или нержавеющей стали, короткое исполнение, с пластмассовой грибковой ручкой
K0748

Упорные штифты ECO из обычной стали или нержавеющей стали,...

назад

Описание товара/фотография продукта

Вызвать/фильтровать все товары
ОписаниеМатериал:

Стальная конструкция:
Стопорный штифт, незакаленный.
Резьбовая втулка, сталь.
Стопорный штифт 1.4305.

Конструкция из нержавеющей стали:
Стопорный штифт, незакаленный.
Резьбовая втулка 1.4305.
Стопорный штифт 1.4305.

Грибковая ручка, термопласт, черно-серый цвет.

Исполнение: Исполнение из стали:
Стопорный штифт незакаленный.
Резьбовой втулкой - синяя пассивация.
Стопорный штифт Без покрытия.

Исполнение из нержавеющей стали:
стопорный штифт незакаленный:
Стальные части Без покрытия.
Указание:Упорные штифты применяются в тех случаях, когда необходимо предотвратить изменение положения фиксации поперечными силами. Перемещение в другое положение фиксации возможно только после выдвигания штифта вручную. Упорные штифты с основной резьбой и нешлифованными незакаленными стопорными штифтами представляют собой экономичную альтернативу существующим упорным штифтам. Для многих случаев применения такой точности достаточно. Небольшие допуски на обработку делают продукты более нечувствительными к несоосности, которая может возникать при выравнивании упорных штифтов относительно отверстия в сопряженной детали.
При выполнении монтажа необходимо соблюдать указанный максимальный момент затяжки.
По запросу:Специальное исполнение.Указание на чертеже:
Форма A: без паза, без стопорной гайки
Форма B: без паза, со стопорной гайкой
Форма C: с пазом, без стопорной гайки
Форма D: с пазом, со стопорной гайкой
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 K0748_Datasheet_32530__ECO_--ru 178 kB

Чертежи (общий обзор)

Упорные штифты ECO из обычной стали или нержавеющей стали, короткое исполнение, с пластмассовой грибковой ручкой

Упорные штифты ECO из обычной стали или нержавеющей стали, короткое исполнение, с пластмассовой грибковой ручкой, без фиксирующего паза, без контргайки

подробнее

Чертежи

Упорные штифты ECO из обычной стали или нержавеющей стали, короткое исполнение, с пластмассовой грибковой ручкой, без фиксирующего паза, без контргайки

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаМатериал
основы
DD1D2LL1L2Ход
S
SW1F x 30°Начальная
упругость
F1 прибл., Н
Конечная
упругость
F2 прибл., Н
Момент
затяжки
макс. Нм
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0748.01004060AСталь4M61829,56641013,592 по запросу
K0748.01004061AСталь4M6x0,751829,56641013,592 по запросу
K0748.01004080AСталь4M81829,56641013,592 по запросу
K0748.01004081AСталь4M8x11829,56641013,592 по запросу
K0748.01105080AСталь5M82134,5875131,36127 по запросу
K0748.01105081AСталь5M8x12134,5875131,36127 по запросу
K0748.01105100AСталь5M102134,5875131,36127 по запросу
K0748.01105101AСталь5M10x12134,5875131,36127 по запросу
K0748.01206100AСталь6M102541,71086141,861215 по запросу
K0748.01206101AСталь6M10x12541,71086141,861215 по запросу
K0748.01206120AСталь6M122541,71086141,861215 по запросу
K0748.01206121AСталь6M12x1,52541,71086141,861215 по запросу
K0748.01308120AСталь8M12335412108192,361320 по запросу
K0748.01308121AСталь8M12x1,5335412108192,361320 по запросу
K0748.01308160AСталь8M16335412108192,361320 по запросу
K0748.01308161AСталь8M16x1,5335412108192,361320 по запросу
K0748.01903060AСталь3M61425,5653,580,83,582 по запросу
K0748.01903061AСталь3M6x0,751425,5653,580,83,582 по запросу
K0748.11004060Aнержавеющая сталь4M61829,56641013,592 по запросу
K0748.11004061Aнержавеющая сталь4M6x0,751829,56641013,592 по запросу
K0748.11004080Aнержавеющая сталь4M81829,56641013,592 по запросу
K0748.11004081Aнержавеющая сталь4M8x11829,56641013,592 по запросу
K0748.11105080Aнержавеющая сталь5M82134,5875131,36127 по запросу
K0748.11105081Aнержавеющая сталь5M8x12134,5875131,36127 по запросу
K0748.11105100Aнержавеющая сталь5M102134,5875131,36127 по запросу
K0748.11105101Aнержавеющая сталь5M10x12134,5875131,36127 по запросу
K0748.11206100Aнержавеющая сталь6M102541,71086141,861215 по запросу
K0748.11206101Aнержавеющая сталь6M10x12541,71086141,861215 по запросу
K0748.11206120Aнержавеющая сталь6M122541,71086141,861215 по запросу
K0748.11206121Aнержавеющая сталь6M12x1,52541,71086141,861215 по запросу
K0748.11308120Aнержавеющая сталь8M12335412108192,361320 по запросу
K0748.11308121Aнержавеющая сталь8M12x1,5335412108192,361320 по запросу
K0748.11308160Aнержавеющая сталь8M16335412108192,361320 по запросу
K0748.11308161Aнержавеющая сталь8M16x1,5335412108192,361320 по запросу
K0748.11903060Aнержавеющая сталь3M61425,5653,580,83,582 по запросу
K0748.11903061Aнержавеющая сталь3M6x0,751425,5653,580,83,582 по запросу

Упорные штифты ECO из обычной стали или нержавеющей стали, короткое исполнение, с пластмассовой грибковой ручкой и контргайкой

подробнее

Чертежи

Упорные штифты ECO из обычной стали или нержавеющей стали, короткое исполнение, с пластмассовой грибковой ручкой и контргайкой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаМатериал
основы
DD1D2LL1L2Ход
S
SW1SW2F x 30°Начальная
упругость
F1 прибл., Н
Конечная
упругость
F2 прибл., Н
Момент
затяжки
макс. Нм
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0748.02004060BСталь4M61829,5664101013,592 по запросу
K0748.02004061BСталь4M6x0,751829,5664101013,592 по запросу
K0748.02004080BСталь4M81829,5664101313,592 по запросу
K0748.02004081BСталь4M8x11829,5664101313,592 по запросу
K0748.02105080BСталь5M82134,587513131,36127 по запросу
K0748.02105081BСталь5M8x12134,587513131,36127 по запросу
K0748.02105100BСталь5M102134,587513171,36127 по запросу
K0748.02105101BСталь5M10x12134,587513171,36127 по запросу
K0748.02206100BСталь6M102541,7108614171,861215 по запросу
K0748.02206101BСталь6M10x12541,7108614171,861215 по запросу
K0748.02206120BСталь6M122541,7108614191,861215 по запросу
K0748.02206121BСталь6M12x1,52541,7108614191,861215 по запросу
K0748.02308120BСталь8M1233541210819192,361320 по запросу
K0748.02308121BСталь8M12x1,533541210819192,361320 по запросу
K0748.02308160BСталь8M1633541210819242,361320 по запросу
K0748.02308161BСталь8M16x1,533541210819242,361320 по запросу
K0748.02903060BСталь3M61425,5653,58100,83,582 по запросу
K0748.02903061BСталь3M6x0,751425,5653,58100,83,582 по запросу
K0748.12004060Bнержавеющая сталь4M61829,5664101013,592 по запросу
K0748.12004061Bнержавеющая сталь4M6x0,751829,5664101013,592 по запросу
K0748.12004080Bнержавеющая сталь4M81829,5664101313,592 по запросу
K0748.12004081Bнержавеющая сталь4M8x11829,5664101313,592 по запросу
K0748.12105080Bнержавеющая сталь5M82134,587513131,36127 по запросу
K0748.12105081Bнержавеющая сталь5M8x12134,587513131,36127 по запросу
K0748.12105100Bнержавеющая сталь5M102134,587513171,36127 по запросу
K0748.12105101Bнержавеющая сталь5M10x12134,587513171,36127 по запросу
K0748.12206100Bнержавеющая сталь6M102541,7108614171,861215 по запросу
K0748.12206101Bнержавеющая сталь6M10x12541,7108614171,861215 по запросу
K0748.12206120Bнержавеющая сталь6M122541,7108614191,861215 по запросу
K0748.12206121Bнержавеющая сталь6M12x1,52541,7108614191,861215 по запросу
K0748.12308120Bнержавеющая сталь8M1233541210819192,361320 по запросу
K0748.12308121Bнержавеющая сталь8M12x1,533541210819192,361320 по запросу
K0748.12308160Bнержавеющая сталь8M1633541210819242,361320 по запросу
K0748.12308161Bнержавеющая сталь8M16x1,533541210819242,361320 по запросу
K0748.12903060Bнержавеющая сталь3M61425,5653,58100,83,582 по запросу
K0748.12903061Bнержавеющая сталь3M6x0,751425,5653,58100,83,582 по запросу

Упорные штифты ECO из обычной стали или нержавеющей стали, короткое исполнение, с пластмассовой грибковой ручкой и фиксирующим пазом

подробнее

Чертежи

Упорные штифты ECO из обычной стали или нержавеющей стали, короткое исполнение, с пластмассовой грибковой ручкой и фиксирующим пазом

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаМатериал
основы
DD1D2LL1L2Ход
S
SW1F x 30°Начальная
упругость
F1 прибл., Н
Конечная
упругость
F2 прибл., Н
Момент
затяжки
макс. Нм
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0748.03004060CСталь4M61829,56641013,592 по запросу
K0748.03004061CСталь4M6x0,751829,56641013,592 по запросу
K0748.03004080CСталь4M81829,56641013,592 по запросу
K0748.03004081CСталь4M8x11829,56641013,592 по запросу
K0748.03105080CСталь5M82134,5875131,36127 по запросу
K0748.03105081CСталь5M8x12134,5875131,36127 по запросу
K0748.03105100CСталь5M102134,5875131,36127 по запросу
K0748.03105101CСталь5M10x12134,5875131,36127 по запросу
K0748.03206100CСталь6M102541,71086141,861215 по запросу
K0748.03206101CСталь6M10x12541,71086141,861215 по запросу
K0748.03206120CСталь6M122541,71086141,861215 по запросу
K0748.03206121CСталь6M12x1,52541,71086141,861215 по запросу
K0748.03308120CСталь8M12335412108192,361320 по запросу
K0748.03308121CСталь8M12x1,5335412108192,361320 по запросу
K0748.03308160CСталь8M16335412108192,361320 по запросу
K0748.03308161CСталь8M16x1,5335412108192,361320 по запросу
K0748.03903060CСталь3M61425,5653,580,83,582 по запросу
K0748.03903061CСталь3M6x0,751425,5653,580,83,582 по запросу
K0748.13004060Cнержавеющая сталь4M61829,56641013,592 по запросу
K0748.13004061Cнержавеющая сталь4M6x0,751829,56641013,592 по запросу
K0748.13004080Cнержавеющая сталь4M81829,56641013,592 по запросу
K0748.13004081Cнержавеющая сталь4M8x11829,56641013,592 по запросу
K0748.13105080Cнержавеющая сталь5M82134,5875131,36127 по запросу
K0748.13105081Cнержавеющая сталь5M8x12134,5875131,36127 по запросу
K0748.13105100Cнержавеющая сталь5M102134,5875131,36127 по запросу
K0748.13105101Cнержавеющая сталь5M10x12134,5875131,36127 по запросу
K0748.13206100Cнержавеющая сталь6M102541,71086141,861215 по запросу
K0748.13206101Cнержавеющая сталь6M10x12541,71086141,861215 по запросу
K0748.13206120Cнержавеющая сталь6M122541,71086141,861215 по запросу
K0748.13206121Cнержавеющая сталь6M12x1,52541,71086141,861215 по запросу
K0748.13308120Cнержавеющая сталь8M12335412108192,361320 по запросу
K0748.13308121Cнержавеющая сталь8M12x1,5335412108192,361320 по запросу
K0748.13308160Cнержавеющая сталь8M16335412108192,361320 по запросу
K0748.13308161Cнержавеющая сталь8M16x1,5335412108192,361320 по запросу
K0748.13903060Cнержавеющая сталь3M61425,5653,580,83,582 по запросу
K0748.13903061Cнержавеющая сталь3M6x0,751425,5653,580,83,582 по запросу

Упорные штифты ECO из обычной стали или нержавеющей стали, короткое исполнение, с пластмассовой грибковой ручкой, фиксирующим пазом и контргайкой

подробнее

Чертежи

Упорные штифты ECO из обычной стали или нержавеющей стали, короткое исполнение, с пластмассовой грибковой ручкой, фиксирующим пазом и контргайкой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаМатериал
основы
DD1D2LL1L2Ход
S
SW1SW2F x 30°Начальная
упругость
F1 прибл., Н
Конечная
упругость
F2 прибл., Н
Момент
затяжки
макс. Нм
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0748.04004060DСталь4M61829,5664101013,592 по запросу
K0748.04004061DСталь4M6x0,751829,5664101013,592 по запросу
K0748.04004080DСталь4M81829,5664101313,592 по запросу
K0748.04004081DСталь4M8x11829,5664101313,592 по запросу
K0748.04105080DСталь5M82134,587513131,36127 по запросу
K0748.04105081DСталь5M8x12134,587513131,36127 по запросу
K0748.04105100DСталь5M102134,587513171,36127 по запросу
K0748.04105101DСталь5M10x12134,587513171,36127 по запросу
K0748.04206100DСталь6M102541,7108614171,861215 по запросу
K0748.04206101DСталь6M10x12541,7108614171,861215 по запросу
K0748.04206120DСталь6M122541,7108614191,861215 по запросу
K0748.04206121DСталь6M12x1,52541,7108614191,861215 по запросу
K0748.04308120DСталь8M1233541210819192,361320 по запросу
K0748.04308121DСталь8M12x1,533541210819192,361320 по запросу
K0748.04308160DСталь8M1633541210819242,361320 по запросу
K0748.04308161DСталь8M16x1,533541210819242,361320 по запросу
K0748.04903060DСталь3M61425,5653,58100,83,582 по запросу
K0748.04903061DСталь3M6x0,751425,5653,58100,83,582 по запросу
K0748.14004060Dнержавеющая сталь4M61829,5664101013,592 по запросу
K0748.14004061Dнержавеющая сталь4M6x0,751829,5664101013,592 по запросу
K0748.14004080Dнержавеющая сталь4M81829,5664101313,592 по запросу
K0748.14004081Dнержавеющая сталь4M8x11829,5664101313,592 по запросу
K0748.14105080Dнержавеющая сталь5M82134,587513131,36127 по запросу
K0748.14105081Dнержавеющая сталь5M8x12134,587513131,36127 по запросу
K0748.14105100Dнержавеющая сталь5M102134,587513171,36127 по запросу
K0748.14105101Dнержавеющая сталь5M10x12134,587513171,36127 по запросу
K0748.14206100Dнержавеющая сталь6M102541,7108614171,861215 по запросу
K0748.14206101Dнержавеющая сталь6M10x12541,7108614171,861215 по запросу
K0748.14206120Dнержавеющая сталь6M122541,7108614191,861215 по запросу
K0748.14206121Dнержавеющая сталь6M12x1,52541,7108614191,861215 по запросу
K0748.14308120Dнержавеющая сталь8M1233541210819192,361320 по запросу
K0748.14308121Dнержавеющая сталь8M12x1,533541210819192,361320 по запросу
K0748.14308160Dнержавеющая сталь8M1633541210819242,361320 по запросу
K0748.14308161Dнержавеющая сталь8M16x1,533541210819242,361320 по запросу
K0748.14903060Dнержавеющая сталь3M61425,5653,58100,83,582 по запросу
K0748.14903061Dнержавеющая сталь3M6x0,751425,5653,58100,83,582 по запросу

Другие товары этой категории

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | > | >>
Зажимные рычаги из нержавеющей стали, электролитически полированные или с пескоструйной обработкой, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из нержавеющей стали

K0124

Зажимные рычаги из нержавеющей стали, электролитически полированные или с пескоструйной обработкой, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из нержавеющей стали

Зажимные рычаги из нержавеющей стали, электролитически полированные или с пескоструйной обработкой, с наружной резьбой, резьбовая вставка из нержавеющей стали

K0124

Зажимные рычаги из нержавеющей стали, электролитически полированные или с пескоструйной обработкой, с наружной резьбой, резьбовая вставка из нержавеющей стали

Зажимные рычаги из нержавеющей стали, электролитически полированные или с пескоструйной обработкой, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из нержавеющей стали - inch

K0124 inch

Зажимные рычаги из нержавеющей стали, электролитически полированные или с пескоструйной обработкой, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из нержавеющей стали - inch

Зажимные рычаги из нержавеющей стали, электролитически полированные или с пескоструйной обработкой, с наружной резьбой, резьбовая вставка из нержавеющей стали - inch

K0124 inch

Зажимные рычаги из нержавеющей стали, электролитически полированные или с пескоструйной обработкой, с наружной резьбой, резьбовая вставка из нержавеющей стали - inch

Зажимные рычаги, нержавеющая сталь, с внутренней резьбой и защитным колпачком, резьбовая вставка из нержавеющей стали

K0124

Зажимные рычаги, нержавеющая сталь, с внутренней резьбой и защитным колпачком, резьбовая вставка из нержавеющей стали

Зажимные рычаги, нержавеющая сталь, с наружной резьбой и защитным колпачком, с резьбовой вставкой из нержавеющей стали

K0124

Зажимные рычаги, нержавеющая сталь, с наружной резьбой и защитным колпачком, с резьбовой вставкой из нержавеющей стали

Зажимные рычаги, нержавеющая сталь, с внутренней резьбой и защитным колпачком, резьбовая вставка из нержавеющей стали - inch

K0124 inch

Зажимные рычаги, нержавеющая сталь, с внутренней резьбой и защитным колпачком, резьбовая вставка из нержавеющей стали - inch

Зажимные рычаги, нержавеющая сталь, с наружной резьбой и защитным колпачком, с резьбовой вставкой из нержавеющей стали - inch

K0124 inch

Зажимные рычаги, нержавеющая сталь, с наружной резьбой и защитным колпачком, с резьбовой вставкой из нержавеющей стали - inch

Зажимные рычаги из нержавеющей стали, с наружной резьбой и удлиненным пазом, с резьбовой вставкой из нержавеющей стали

K0124

Зажимные рычаги из нержавеющей стали, с наружной резьбой и удлиненным пазом, с резьбовой вставкой из нержавеющей стали

Зажимные рычаги из нержавеющей стали, электролитически полированные, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из нержавеющей стали

K0121

Зажимные рычаги из нержавеющей стали, электролитически полированные, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из нержавеющей стали

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | > | >>
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чили
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33