Группы товаров
Упорные штифты ECO из обычной стали или нержавеющей стали, короткое исполнение, с пластмассовой грибковой ручкой и фиксирующим пазом
K0748_C

Упорные штифты ECO из обычной стали или нержавеющей стали,...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Стальная конструкция:
Стопорный штифт, незакаленный.
Резьбовая втулка, сталь.
Стопорный штифт 1.4305.

Конструкция из нержавеющей стали:
Стопорный штифт, незакаленный.
Резьбовая втулка 1.4305.
Стопорный штифт 1.4305.

Грибковая ручка, термопласт, черно-серый цвет.

Исполнение: Исполнение из стали:
Стопорный штифт незакаленный.
Резьбовой втулкой - синяя пассивация.
Стопорный штифт Без покрытия.

Исполнение из нержавеющей стали:
стопорный штифт незакаленный:
Стальные части Без покрытия.
Указание:Упорные штифты применяются в тех случаях, когда необходимо предотвратить изменение положения фиксации поперечными силами. Перемещение в другое положение фиксации возможно только после выдвигания штифта вручную. Упорные штифты с основной резьбой и нешлифованными незакаленными стопорными штифтами представляют собой экономичную альтернативу существующим упорным штифтам. Для многих случаев применения такой точности достаточно. Небольшие допуски на обработку делают продукты более нечувствительными к несоосности, которая может возникать при выравнивании упорных штифтов относительно отверстия в сопряженной детали.
При выполнении монтажа необходимо соблюдать указанный максимальный момент затяжки.
По запросу:Специальное исполнение.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 K0748_C_Datasheet_32537__ECO_--ru 148 kB

Чертежи

Упорные штифты ECO из обычной стали или нержавеющей стали, короткое исполнение, с пластмассовой грибковой ручкой и фиксирующим пазом

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаМатериал
основы
DD1D2LL1L2Ход
S
SW1F x 30°Начальная
упругость
F1 прибл., Н
Конечная
упругость
F2 прибл., Н
Момент
затяжки
макс. Нм
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0748.03004060CСталь4M61829,56641013,592 по запросу
K0748.03004061CСталь4M6x0,751829,56641013,592 по запросу
K0748.03004080CСталь4M81829,56641013,592 по запросу
K0748.03004081CСталь4M8x11829,56641013,592 по запросу
K0748.03105080CСталь5M82134,5875131,36127 по запросу
K0748.03105081CСталь5M8x12134,5875131,36127 по запросу
K0748.03105100CСталь5M102134,5875131,36127 по запросу
K0748.03105101CСталь5M10x12134,5875131,36127 по запросу
K0748.03206100CСталь6M102541,71086141,861215 по запросу
K0748.03206101CСталь6M10x12541,71086141,861215 по запросу
K0748.03206120CСталь6M122541,71086141,861215 по запросу
K0748.03206121CСталь6M12x1,52541,71086141,861215 по запросу
K0748.03308120CСталь8M12335412108192,361320 по запросу
K0748.03308121CСталь8M12x1,5335412108192,361320 по запросу
K0748.03308160CСталь8M16335412108192,361320 по запросу
K0748.03308161CСталь8M16x1,5335412108192,361320 по запросу
K0748.03903060CСталь3M61425,5653,580,83,582 по запросу
K0748.03903061CСталь3M6x0,751425,5653,580,83,582 по запросу
K0748.13004060Cнержавеющая сталь4M61829,56641013,592 по запросу
K0748.13004061Cнержавеющая сталь4M6x0,751829,56641013,592 по запросу
K0748.13004080Cнержавеющая сталь4M81829,56641013,592 по запросу
K0748.13004081Cнержавеющая сталь4M8x11829,56641013,592 по запросу
K0748.13105080Cнержавеющая сталь5M82134,5875131,36127 по запросу
K0748.13105081Cнержавеющая сталь5M8x12134,5875131,36127 по запросу
K0748.13105100Cнержавеющая сталь5M102134,5875131,36127 по запросу
K0748.13105101Cнержавеющая сталь5M10x12134,5875131,36127 по запросу
K0748.13206100Cнержавеющая сталь6M102541,71086141,861215 по запросу
K0748.13206101Cнержавеющая сталь6M10x12541,71086141,861215 по запросу
K0748.13206120Cнержавеющая сталь6M122541,71086141,861215 по запросу
K0748.13206121Cнержавеющая сталь6M12x1,52541,71086141,861215 по запросу
K0748.13308120Cнержавеющая сталь8M12335412108192,361320 по запросу
K0748.13308121Cнержавеющая сталь8M12x1,5335412108192,361320 по запросу
K0748.13308160Cнержавеющая сталь8M16335412108192,361320 по запросу
K0748.13308161Cнержавеющая сталь8M16x1,5335412108192,361320 по запросу
K0748.13903060Cнержавеющая сталь3M61425,5653,580,83,582 по запросу
K0748.13903061Cнержавеющая сталь3M6x0,751425,5653,580,83,582 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чили
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33