Группы товаров
Приводные рукоятки из нержавеющей стали с вращающейся цилиндрической ручкой
K0999

Приводные рукоятки из нержавеющей стали с вращающейся...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеИсполнение: Без покрытия.Указание:Аналогично с DIN 469.
Для исполнений с поперечным отверстием производится закрепление ввинчиванием установочного винта ISO 4027 (DIN 914).
Особенности:
Нержавеющая 
сталь
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0999 Приводные рукоятки из нержавеющей стали с вращающейся цилиндрической ручкой 130 kB

Чертежи (общий обзор)

Приводные рукоятки из нержавеющей стали с вращающейся цилиндрической ручкой

Приводные рукоятки из нержавеющей стали с вращающейся цилиндрической ручкой, с калибровым отверстием

подробнее

Чертежи

Приводные рукоятки из нержавеющей стали с вращающейся цилиндрической ручкой, с калибровым отверстием

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаИсполнение 1Исполнение 2AD

D2D3D7HH1H2H3H4LCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0999.3110калибровое отверстиебез поперечного отверстия80241016-82602213,4-100 по запросу
K0999.3212калибровое отверстиебез поперечного отверстия100281220-98722616-124 по запросу
K0999.3314калибровое отверстиебез поперечного отверстия125301426-118902815,8-153 по запросу
K0999.3417калибровое отверстиебез поперечного отверстия160341726-122903219,6-190 по запросу
K0999.31106калибровое отверстиес поперечным отверстием80241016M682602213,47,5100 по запросу
K0999.32126калибровое отверстиес поперечным отверстием100281220M6987226167,5124 по запросу
K0999.33146калибровое отверстиес поперечным отверстием125301426M6118902815,87,5153 по запросу
K0999.34176калибровое отверстиес поперечным отверстием160341726M6122903219,67,5190 по запросу

Приводные рукоятки из нержавеющей стали с вращающейся цилиндрической ручкой, с внутренним четырехгранником

подробнее

Чертежи

Приводные рукоятки из нержавеющей стали с вращающейся цилиндрической ручкой, с внутренним четырехгранником

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаИсполнение 1Исполнение 2AD

D3D7HH1H2H3H4LSWCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0999.4110внутренний четырехгранникбез поперечного отверстия802416-82602213,4-10010 по запросу
K0999.4212внутренний четырехгранникбез поперечного отверстия1002820-98722616-12412 по запросу
K0999.4314внутренний четырехгранникбез поперечного отверстия1253026-118902815,8-15314 по запросу
K0999.4417внутренний четырехгранникбез поперечного отверстия1603426-122903219,6-19017 по запросу
K0999.41106внутренний четырехгранникс поперечным отверстием802416M682602213,47,510010 по запросу
K0999.42126внутренний четырехгранникс поперечным отверстием1002820M6987226167,512412 по запросу
K0999.43146внутренний четырехгранникс поперечным отверстием1253026M6118902815,87,515314 по запросу
K0999.44176внутренний четырехгранникс поперечным отверстием1603426M6122903219,67,519017 по запросу

Другие товары этой категории

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | > | >>
Зажимные рычаги из нержавеющей стали, электролитически полированные или с пескоструйной обработкой, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из нержавеющей стали

K0124

Зажимные рычаги из нержавеющей стали, электролитически полированные или с пескоструйной обработкой, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из нержавеющей стали

Зажимные рычаги из нержавеющей стали, электролитически полированные или с пескоструйной обработкой, с наружной резьбой, резьбовая вставка из нержавеющей стали

K0124

Зажимные рычаги из нержавеющей стали, электролитически полированные или с пескоструйной обработкой, с наружной резьбой, резьбовая вставка из нержавеющей стали

Зажимные рычаги из нержавеющей стали, электролитически полированные или с пескоструйной обработкой, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из нержавеющей стали - inch

K0124 inch

Зажимные рычаги из нержавеющей стали, электролитически полированные или с пескоструйной обработкой, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из нержавеющей стали - inch

Зажимные рычаги из нержавеющей стали, электролитически полированные или с пескоструйной обработкой, с наружной резьбой, резьбовая вставка из нержавеющей стали - inch

K0124 inch

Зажимные рычаги из нержавеющей стали, электролитически полированные или с пескоструйной обработкой, с наружной резьбой, резьбовая вставка из нержавеющей стали - inch

Зажимные рычаги, нержавеющая сталь, с внутренней резьбой и защитным колпачком, резьбовая вставка из нержавеющей стали

K0124

Зажимные рычаги, нержавеющая сталь, с внутренней резьбой и защитным колпачком, резьбовая вставка из нержавеющей стали

Зажимные рычаги, нержавеющая сталь, с наружной резьбой и защитным колпачком, с резьбовой вставкой из нержавеющей стали

K0124

Зажимные рычаги, нержавеющая сталь, с наружной резьбой и защитным колпачком, с резьбовой вставкой из нержавеющей стали

Зажимные рычаги, нержавеющая сталь, с внутренней резьбой и защитным колпачком, резьбовая вставка из нержавеющей стали - inch

K0124 inch

Зажимные рычаги, нержавеющая сталь, с внутренней резьбой и защитным колпачком, резьбовая вставка из нержавеющей стали - inch

Зажимные рычаги, нержавеющая сталь, с наружной резьбой и защитным колпачком, с резьбовой вставкой из нержавеющей стали - inch

K0124 inch

Зажимные рычаги, нержавеющая сталь, с наружной резьбой и защитным колпачком, с резьбовой вставкой из нержавеющей стали - inch

Зажимные рычаги из нержавеющей стали, с наружной резьбой и удлиненным пазом, с резьбовой вставкой из нержавеющей стали

K0124

Зажимные рычаги из нержавеющей стали, с наружной резьбой и удлиненным пазом, с резьбовой вставкой из нержавеющей стали

Зажимные рычаги из нержавеющей стали, электролитически полированные, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из нержавеющей стали

K0121

Зажимные рычаги из нержавеющей стали, электролитически полированные, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из нержавеющей стали

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | > | >>
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чили
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33