Группы товаров
Приводные рукоятки из нержавеющей стали с вращающейся цилиндрической ручкой, с внутренним четырехгранником
K0999_IV

Приводные рукоятки из нержавеющей стали с вращающейся...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеИсполнение: Без покрытия.Указание:Аналогично с DIN 469.
Для исполнений с поперечным отверстием производится закрепление ввинчиванием установочного винта ISO 4027 (DIN 914).
Особенности:
Нержавеющая 
сталь
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0999_IV Приводные рукоятки из нержавеющей стали с вращающейся цилиндрической ручкой, с внутренним четырехгранником 124 kB

Чертежи

Приводные рукоятки из нержавеющей стали с вращающейся цилиндрической ручкой, с внутренним четырехгранником

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаИсполнение 1Исполнение 2AD

D3D7HH1H2H3H4LSWCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0999.4110внутренний четырехгранникбез поперечного отверстия802416-82602213,4-10010 по запросу
K0999.4212внутренний четырехгранникбез поперечного отверстия1002820-98722616-12412 по запросу
K0999.4314внутренний четырехгранникбез поперечного отверстия1253026-118902815,8-15314 по запросу
K0999.4417внутренний четырехгранникбез поперечного отверстия1603426-122903219,6-19017 по запросу
K0999.41106внутренний четырехгранникс поперечным отверстием802416M682602213,47,510010 по запросу
K0999.42126внутренний четырехгранникс поперечным отверстием1002820M6987226167,512412 по запросу
K0999.43146внутренний четырехгранникс поперечным отверстием1253026M6118902815,87,515314 по запросу
K0999.44176внутренний четырехгранникс поперечным отверстием1603426M6122903219,67,519017 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чили
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33