|
|
K0645_AG inchЭксцентриковые рычаги из нержавеющей стали с наружной резьбой,... |
назад |
|
Описание товара/фотография продукта |
|
|
ОписаниеМатериал:Рукоятка 1.4308 (соответствует AISI 304).
Упорная шайба из армированной стекловолокном пластмассы PA 66 GF 35-X.
Пальцы осевые, шайба и установочный винт 1.4305 (соответствует AISI 303). Исполнение: Рукоятка электролитически полирована или подвергнута дробеструйной обработке. Упорная шайба, черная. Пальцы осевые, шайба и установочный штифт, Без покрытия.Указание:Под тяжестью груза полимерные материалы имеют свойство расползаться (свойство торможения).Особенности: СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:
Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
|
Номер заказа | Поверхность корпуса | D | D1 | D2 | B | B1 | H | H1 | A | A1 | L | Ход S | Зажимное усилие F (кН) | Усилие от руки FH - Н | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K0645.95120ADX10 | электролитически полированный | 6-32 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 10 | 1 | 1,5 | 90 |  | | по запросу | | K0645.95120ADX15 | электролитически полированный | 6-32 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 15 | 1 | 1,5 | 90 |  | | по запросу | | K0645.95120ADX30 | электролитически полированный | 6-32 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 30 | 1 | 1,5 | 90 |  | | по запросу | | K0645.95120AEX10 | электролитически полированный | 8-32 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 10 | 1 | 1,5 | 90 |  | | по запросу | | K0645.95120AEX15 | электролитически полированный | 8-32 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 15 | 1 | 1,5 | 90 |  | | по запросу | | K0645.95120AEX30 | электролитически полированный | 8-32 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 30 | 1 | 1,5 | 90 |  | | по запросу | | K0645.05120AEX15 | электролитически полированный | 8-32 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 15 | 1 | 2,5 | 100 |  | | по запросу | | K0645.05120AEX20 | электролитически полированный | 8-32 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 20 | 1 | 2,5 | 100 |  | | по запросу | | K0645.05120AEX30 | электролитически полированный | 8-32 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 30 | 1 | 2,5 | 100 |  | | по запросу | | K0645.05120A0X20 | электролитически полированный | 10-24 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 20 | 1 | 2,5 | 100 |  | | по запросу | | K0645.05120A0X30 | электролитически полированный | 10-24 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 30 | 1 | 2,5 | 100 |  | | по запросу | | K0645.05120A0X40 | электролитически полированный | 10-24 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 40 | 1 | 2,5 | 100 |  | | по запросу | | K0645.05120A0X50 | электролитически полированный | 10-24 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 50 | 1 | 2,5 | 100 |  | | по запросу | | K0645.05120A1X20 | электролитически полированный | 10-32 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 20 | 1 | 2,5 | 100 |  | | по запросу | | K0645.05120A1X30 | электролитически полированный | 10-32 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 30 | 1 | 2,5 | 100 |  | | по запросу | | K0645.05120A1X40 | электролитически полированный | 10-32 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 40 | 1 | 2,5 | 100 |  | | по запросу | | K0645.05120A1X50 | электролитически полированный | 10-32 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 50 | 1 | 2,5 | 100 |  | | по запросу | | K0645.15120A1X20 | электролитически полированный | 10-32 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 20 | 1,2 | 4 | 120 |  | | по запросу | | K0645.15120A1X30 | электролитически полированный | 10-32 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 30 | 1,2 | 4 | 120 |  | | по запросу | | K0645.15120A1X40 | электролитически полированный | 10-32 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 40 | 1,2 | 4 | 120 |  | | по запросу | | K0645.15120A1X50 | электролитически полированный | 10-32 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 50 | 1,2 | 4 | 120 |  | | по запросу | | K0645.15120A2X20 | электролитически полированный | 1/4-20 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 20 | 1,2 | 4 | 120 |  | | по запросу | | K0645.15120A2X30 | электролитически полированный | 1/4-20 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 30 | 1,2 | 4 | 120 |  | | по запросу | | K0645.15120A2X40 | электролитически полированный | 1/4-20 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 40 | 1,2 | 4 | 120 |  | | по запросу | | K0645.15120A2X50 | электролитически полированный | 1/4-20 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 50 | 1,2 | 4 | 120 |  | | по запросу | | K0645.25120A3X25 | электролитически полированный | 5/16-18 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 25 | 1,5 | 8 | 350 |  | | по запросу | | K0645.25120A3X30 | электролитически полированный | 5/16-18 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 30 | 1,5 | 8 | 350 |  | | по запросу | | K0645.25120A3X40 | электролитически полированный | 5/16-18 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 40 | 1,5 | 8 | 350 |  | | по запросу | | K0645.25120A3X50 | электролитически полированный | 5/16-18 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 50 | 1,5 | 8 | 350 |  | | по запросу | | K0645.25120A4X25 | электролитически полированный | 3/8-16 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 25 | 1,5 | 8 | 350 |  | | по запросу | | K0645.25120A4X30 | электролитически полированный | 3/8-16 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 30 | 1,5 | 8 | 350 |  | | по запросу | | K0645.25120A4X40 | электролитически полированный | 3/8-16 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 40 | 1,5 | 8 | 350 |  | | по запросу | | K0645.25120A4X50 | электролитически полированный | 3/8-16 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 50 | 1,5 | 8 | 350 |  | | по запросу | |
Другие товары этой категории |
|
Доступность Здесь можно проверить доступность товаров. |
|