|
|
K0645_IG inchЭксцентриковые рычаги из нержавеющей стали с внутренней резьбой,... |
назад |
|
Описание товара/фотография продукта |
|
|
ОписаниеМатериал:Рукоятка 1.4308 (соответствует AISI 304).
Упорная шайба из армированной стекловолокном пластмассы PA 66 GF 35-X.
Пальцы осевые, шайба — 1.4305 (соответствует AISI 303). Исполнение: Рукоятка электролитически полирована или подвергнута дробеструйной обработке. Упорная шайба, черная. Пальцы осевые, Без покрытия.Указание:Под тяжестью груза полимерные материалы имеют свойство расползаться (свойство торможения).Особенности: СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:
Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
|
Номер заказа | Поверхность корпуса | D | D1 | D2 | B | B1 | H | H1 | A | A1 | Ход S | Зажимное усилие F (кН) | Усилие от руки FH - Н | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K0645.95120AD | электролитически полированный | 6-32 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 1,5 | 90 |  | | по запросу | | K0645.95120AE | электролитически полированный | 8-32 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 1,5 | 90 |  | | по запросу | | K0645.05120AE | электролитически полированный | 8-32 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 2,5 | 100 |  | | по запросу | | K0645.05120A0 | электролитически полированный | 10-24 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 2,5 | 100 |  | | по запросу | | K0645.05120A1 | электролитически полированный | 10-32 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 2,5 | 100 |  | | по запросу | | K0645.15120A1 | электролитически полированный | 10-32 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 4 | 120 |  | | по запросу | | K0645.15120A2 | электролитически полированный | 1/4-20 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 4 | 120 |  | | по запросу | | K0645.25120A3 | электролитически полированный | 5/16-18 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 8 | 350 |  | | по запросу | | K0645.95123AD | отпескоструенный | 6-32 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 1,5 | 90 |  | | по запросу | | K0645.95123AE | отпескоструенный | 8-32 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 1,5 | 90 |  | | по запросу | | K0645.05123AE | отпескоструенный | 8-32 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 2,5 | 100 |  | | по запросу | | K0645.05123A0 | отпескоструенный | 10-24 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 2,5 | 100 |  | | по запросу | | K0645.05123A1 | отпескоструенный | 10-32 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 2,5 | 100 |  | | по запросу | | K0645.15123A1 | отпескоструенный | 10-32 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 4 | 120 |  | | по запросу | | K0645.15123A2 | отпескоструенный | 1/4-20 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 4 | 120 |  | | по запросу | | K0645.25123A3 | отпескоструенный | 5/16-18 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 8 | 350 |  | | по запросу | |
Другие товары этой категории |
|
Доступность Здесь можно проверить доступность товаров. |
|