Группы товаров
Поворотный зажим с пневматическим приводом
K1388

Поворотный зажим с пневматическим приводом

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Углеродистая сталь.Исполнение: Зажимной элемент никелированный.
Зажимной болт закален и никелирован.
Указание:Поворотный зажим с пневматическим приводом предназначен для зажима обрабатываемых деталей, которые зажимаются сверху. Пневматический привод выполняет функции поворота и зажима. Поворотная функция обеспечивает свободную установку и извлечение обрабатываемых деталей. Обеспечивается оптимальный доступ к обрабатываемой детали. Основание корпуса имеет универсальные возможности для крепления, поэтому поворотный зажим можно оптимально выравнивать для зажима по отношению к обрабатываемой детали. Среди поворотных зажимов различают зажимы с поворотом влево и зажимы с поворотом вправо.
Поворотные зажимы с пневматическим приводом можно устанавливать дополнительно в нескольких местах на обрабатываемой детали и приводить их в действие в определенной последовательности. Управление выполняется механическим или ручным способом.

Усилие зажима и удерживающая сила составляют до 0,5 МПа.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1388 Поворотный зажим с пневматическим приводом 445 kB

Чертежи

Поворотный зажим с пневматическим приводом
Поворотный зажим с пневматическим приводом

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаИсполнение 1BB1B2B3D

D1D2D3D4D5D6D7HH1H2CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1388.13945справа65161048301628M88,4288,448855018 по запросу
K1388.03945слева65161048301628M88,4288,448855018 по запросу
K1388.15155справа85201364402235M1010,53510,4641066522 по запросу
K1388.05155слева85201364402235M1010,53510,4641066522 по запросу
Номер заказаH3

H4H5H6H7LL1L2S1
(путь зажима)
F=ЗАЖИМНОЕ
УСИЛИЕ, Н
Удерживающая
сила
F, кН
Рабочее
давление
МПа
X
мин.
X
макс.
Y
мин.
Y
макс.
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1388.1394545,51298163045371,24000,80,3 - 0,732,53933,540 по запросу
K1388.0394545,51298163045371,24000,80,3 - 0,732,53933,540 по запросу
K1388.1515557151110184055451,66501,30,3 - 0,741,5514453,5 по запросу
K1388.0515557151110184055451,66501,30,3 - 0,741,5514453,5 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чили
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33