Группы товаров
Втулки для ступенчатого кулачка
K0591

Втулки для ступенчатого кулачка

назад

Описание товара/фотография продукта

Вызвать/фильтровать все товары
ОписаниеМатериал:Сталь.Исполнение: закалённая и шлифованная.Указание:Втулки с гладкой зажимной поверхностью формы A или захватно-зажимная поверхность формы B для максимальной силы удержания.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0591 Втулки для ступенчатого кулачка 106 kB

Чертежи (общий обзор)

Втулки для ступенчатого кулачка

Втулки для ступенчатого кулачка, форма A

подробнее

Чертежи

Втулки для ступенчатого кулачка, форма A

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ФормаBB1HLCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0591.065117A17119,265 по запросу
K0591.080117A17119,280 по запросу
K0591.125117A17119,2125 по запросу

Втулки для ступенчатого кулачка, форма B

подробнее

Чертежи

Втулки для ступенчатого кулачка, форма B

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ФормаBB1HLCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0591.065217B17119,265 по запросу
K0591.080217B17119,280 по запросу
K0591.125217B17119,2125 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чили
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33