Группы товаров
Зажимные кулачки со штырьками для маятниковый кулачок 5-осевой зажим compact
K1001

Зажимные кулачки со штырьками для маятниковый кулачок 5-осевой...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:инструментальная сталь.Исполнение: Зажимные кулачки закаленные, Без покрытия.
Штырьки закаленные и вороненые.
Указание:Предназначены для закрепления заготовок без предварительной обработки зажимаемой поверхности: поверхность в состояние поставки, грубая черновая обработка, литье, штамповка и т.д.

Поставка осуществляется поштучно.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1001 Зажимные кулачки со штырьками для маятниковый кулачок 5-осевой зажим compact 199 kB
 5-осевой зажим compact 2,7 MB

Чертежи

Зажимные кулачки со штырьками для маятниковый кулачок 5-осевой зажим compact

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

BКоличество
шипов
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1001.0901906 по запросу
K1001.12511258 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чили
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33