Группы товаров
Позиционирующие цилиндры, пневматические, форма B
K1219_B

Позиционирующие цилиндры, пневматические, форма B

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Углеродистая сталь.Исполнение: никелированный.Указание:При активации с помощью воздуха освобождаются 3 зажимных шарика.
3 зажимных шарика перемещаются внутрь, приспособление можно сменить. При удалении воздуха 3 зажимных шарика перемещаются наружу, приспособление зажимается.
Эта легкая в обслуживании система позволяет существенно сократить время на переоснастку.

Точность повторения составляет ± 0,01 мм.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1219_B Позиционирующие цилиндры, пневматические, форма B 297 kB

Чертежи

Позиционирующие цилиндры, пневматические, форма B

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаDD1D2D3D4D5D6D7D8D9D10D11HH2H1H3H4H5H6H7Усилие
зажима
F1 Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1219.212B12402423,44,5832M423,81441M48824,5253,58,525,58,5250 по запросу
K1219.216B16513231,45,59,541M531,82052M58,59,525,528,54926,510350 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чили
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33