Группы товаров
Зажимные втулки из стали, для пневматических позиционирующих цилиндров, форма С
K1487_C

Зажимные втулки из стали, для пневматических позиционирующих...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Углеродистая сталь.Исполнение: Корпус закаленный и вороненый.
Функциональные поверхности шлифованные.
Указание:Зажимные втулки устанавливаются в пластины приспособлений или в сменные пластины и образуют ответную деталь для позиционирующего цилиндра.
Зажимные втулки центрируются в калибровом отверстии и закрепляются с помощью 4 болтов.
В ежедневном использовании шары позиционирующего цилиндра входят во внутренний паз зажимной втулки и обеспечивают быструю, надежную и точную смену.
Это позволяет сократить время на переоснащение и замену.
Внимание:Необходимо соблюдать указания по установке зажимных втулок.

Чертежи

Зажимные втулки из стали, для пневматических позиционирующих цилиндров, форма С

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаD

D1D2D3D4D5D6D7D8D9HH1H2H3H4H5CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1487.31660C16602827,538M550M52828815102,51612 по запросу
K1487.32075C20753635,548M662M636361019143,52016 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чили
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33