Grupos de mercadorias

TPS (também denominado TPE-S)

TPE-Estireno

Detalhes técnicos

TPS é um elastômero termoplástico à base de estireno.
Ele é o material TPE mais usado frequentemente.
O TPS possui boas propriedades mecânicas e resistência química, podendo ser utilizado na indústria de produtos alimentícios.

Aplicações típicas:

- cabos macios
- vedação de garrafas

TPU (também denominado TPE-S)

TPE-Uretano

Detalhes técnicos

O TPU é o termoplástico representante do poliuretano (PUR).
Devido às suas propriedades mecânicas e à extrema resistência ao desgaste, o material encontra vasta aplicação no setor automobilístico.
Em comparação com o TPS, a sua resistência química é limitada.

Aplicações típicas:

- vedações estáticas e dinâmicas
- revestimento de automóveis
- encapamento de cabos
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
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33