Grupos de mercadorias

TPE-Estireno

Siglas TPS (também denominado TPE-S)
Nomes comerciais Dryflex® (HEXPOL)
Denominação química TPE-Estireno
Propriedades mecânicas  
  Dureza [shore A/D] 10A - 70D
  Resistência ao desgaste gut
  Resistência à tração [Mpa]  
Propriedades físicas  
  Espessura [g/cm³] 0,9 - 1,2
Temperaturas de serviço  
 Faixa de temperatura em curto tempo [°C] -70 - 110
 Faixa de temperatura contínua [°C] -50 - 80
Outras características  
  Comportamento de queima de acordo com UL 94 HB
  Resistência química  
  Graxas minerais, óleos o
  Gasolina -
  Ácidos fracos/fortes +/o
  Soluções alcalinas fracas/fortes +/o
  Percloroetileno -
  Tricloroetileno -
  Acetona -
  Álcoois o
  Líquido de frenagem o
  Resistência à hidrólise
  (água quente)
+
  Condições climáticas/Raios UV +
+ resistente / o pouca resistência / - não resistente

Voltar para visão geral
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
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33