Grupos de mercadorias
Pino de guia UNILOCK tamanho de sistema 50 mm
K1121

Pino de guia UNILOCK tamanho de sistema 50 mm

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço cementado.Versão:Corpo básico oxidado.
Superfícies funcionais endurecidas e retificadas.
Indicação:Os pinos de guia UNILOCK são adequados para a fixação e o posicionamento da peça de trabalho e de dispositivos.
Eles são aparafusados com o elemento de substituição e adaptados aos diversos módulos básicos.

Com os pinos de guia UNILOCK em conexão com os parafusos de fixação M8, M10 são possíveis as seguintes forças de retenção:
- Força de retenção (M8) 15.000 N
- Força de retenção (M10) 25.000 N
Força de retenção com parafuso cilíndrico DIN EN ISO 4762 -12.9.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1121 Pino de guia UNILOCK tamanho de sistema 50 mm 313 kB
 Indicações técnicas para Sistema modular de 5 eixos com sistema de fixação 50 1,5 MB

Desenhos

Pino de guia UNILOCK tamanho de sistema 50 mm

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaD1D

D2D3HTSWCADAces.PreçoEncomendar
K1121.125180510AM101816,59558 sob consulta
K1121.225180510B-1816,59-58 sob consulta
K1121.325180510C-1816,59-58 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Chile
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33