Grupos de mercadorias
Cones de posicionamento em açopara unidades de centragem
K1627

Cones de posicionamento em aço para unidades de centragem

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Cone de aço.
Esferas de aço temperado para rolamento.
Versão:Cone endurecido e retificado.
Esferas vulcanizadas sobre o cone.
Indicação:Em conjunto com as buchas de posicionamento, os cones de posicionamento formam uma unidade de centragem para o posicionamento exato de duas peças. O sistema atinge um grau de repetibilidade < 0,003 mm. A borracha vulcanizada não quebra e é resistente a impurezas ou cavacos. Cavacos menores comprimidos são inofensivos para o sistema.Faixa de temperatura:máx. +80 °C.Princípio de funcionamento:Com a união do cone e bucha de posicionamento, as esferas são comprimidas no interior da respectiva área elástica, fixando as duas peças com a máxima precisão nas quais foram inseridas. Para que as esferas percam a forma na área elástica, deve-se assegurar rigorosamente a profundidade do furo, onde a bucha de posicionamento será prensada posteriormente. O cone de posicionamento introduzido na bucha já vem fornecido com as medidas adequadas, sendo apenas necessário ajustá-lo à superfície da contrapeça. A partir deste momento, temos um sistema preciso de posicionamento “Ponto Zero”.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1627 Cones de posicionamento em açopara unidades de centragem 524 kB
 Indicações técnicas para a unidade de centragem 259 kB

Desenhos

Cones de posicionamento em açopara unidades de centragem

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoTamanhoD1

D2H
mín.
L
máx.
L1T
mín.
para o código de artigoCADAces.PreçoEncomendar
K1627.116M41217,599K1628.1 sob consulta
K1627.3310M821351818K1628.3 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Chile
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33