Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço ferramenta.Versão:peça endurecida.Indicação:Adequado para mordente padrão e cabeça de fixação redonda.
A montagem é efetuada através de pressão.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0946 Pinos de fixação 116 kB

Desenhos

Pinos de fixação

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

VersãoD1AplicaçãoCADAces.PreçoEncomendar
K0946.05000plano7,5Material com resistência à tração superior a 1000 N/mm² sob consulta
K0946.05400Alojamento do anel4Material com resistência à tração de aprox. 1000 N/mm² sob consulta
K0946.05600Alojamento do anel6Material com resistência à tração de aprox. 1000 N/mm² sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Chile
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33