Grupos de mercadorias
Manivelas com cabo cilíndrico reversível
K0266

Manivelas com cabo cilíndrico reversível

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:

Manivela e cabo termoplásticos.
Cubo e eixo do cabo em aço com classe de resistência 5.8 ou aço inoxidável 1.4404.

Versão:Termoplástico cinza escuro.
Peças de aço brunidas.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Indicação:A tampa de cobertura do cubo é fornecida desmontada.
As manivelas podem ser fixadas axialmente a um eixo através de união por chaveta, utilizando um pino transversal ou por meio de um parafuso cilíndrico DIN 6912 e uma arruela DIN 7349.
Nas versões com furo transversal, a fixação é efetuada com o pino roscado parafusado ISO 4027 (DIN 914).
Acessórios:Parafusos cilíndricos K1160 com sextavado interno,
cabeça baixa DIN 6912.
Indicação de desenho:
1) Posição do furo transversal deslocada 90° em relação ao rasgo de chaveta
Particularidades:
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0266 Manivelas com cabo cilíndrico reversível 413 kB

Desenhos (visão geral)

Manivelas com cabo cilíndrico reversível
Manivelas com cabo cilíndrico reversível

Manivelas com cabo cilíndrico reversível, furo de ajuste sem ranhura

mais informações

Desenhos

Manivelas com cabo cilíndrico reversível, furo de ajuste sem ranhura

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Versão 1Versão 2Material
dos componentes
ADD2D7HH1H2H3H4LL2CADAces.PreçoEncomendar
K0266.1108furo de ajustesem furo transversalaço80248-85,74928,513-10412,7 sob consulta
K0266.1110furo de ajustesem furo transversalaço802410-85,74928,513-10412,7 sob consulta
K0266.1210furo de ajustesem furo transversalaço1002910-105,24935,513-12915,7 sob consulta
K0266.1212furo de ajustesem furo transversalaço1002912-105,259,535,513-12915,7 sob consulta
K0266.1312furo de ajustesem furo transversalaço1253612-140834418,5-16119,5 sob consulta
K0266.1314furo de ajustesem furo transversalaço1253614-140834418,5-16119,5 sob consulta
K0266.11086furo de ajustecom furo transversalaço80248M685,74928,5137,510412,7 sob consulta
K0266.11106furo de ajustecom furo transversalaço802410M685,74928,5137,510412,7 sob consulta
K0266.12106furo de ajustecom furo transversalaço1002910M6105,259,535,5137,512915,7 sob consulta
K0266.12126furo de ajustecom furo transversalaço1002912M6105,259,535,5137,512915,7 sob consulta
K0266.13126furo de ajustecom furo transversalaço1253612M6140834418,57,516119,5 sob consulta
K0266.13146furo de ajustecom furo transversalaço1253614M6140834418,57,516119,5 sob consulta
K0266.01108furo de ajustesem furo transversalaço inoxidável80248-85,74928,513-10412,7 sob consulta
K0266.01110furo de ajustesem furo transversalaço inoxidável802410-85,74928,513-10412,7 sob consulta
K0266.01210furo de ajustesem furo transversalaço inoxidável1002910-105,24935,513-12915,7 sob consulta
K0266.01212furo de ajustesem furo transversalaço inoxidável1002912-105,259,535,513-12915,7 sob consulta
K0266.01312furo de ajustesem furo transversalaço inoxidável1253612-140834418,5-16119,5 sob consulta
K0266.01314furo de ajustesem furo transversalaço inoxidável1253614-140834418,5-16119,5 sob consulta
K0266.011086furo de ajustecom furo transversalaço inoxidável80248M685,74928,5137,510412,7 sob consulta
K0266.011106furo de ajustecom furo transversalaço inoxidável802410M685,74928,5137,510412,7 sob consulta
K0266.012106furo de ajustecom furo transversalaço inoxidável1002910M6105,259,535,5137,512915,7 sob consulta
K0266.012126furo de ajustecom furo transversalaço inoxidável1002912M6105,259,535,5137,512915,7 sob consulta
K0266.013126furo de ajustecom furo transversalaço inoxidável1253612M6140834418,57,516119,5 sob consulta
K0266.013146furo de ajustecom furo transversalaço inoxidável1253614M6140834418,57,516119,5 sob consulta

Manivelas com cabo cilíndrico reversível, furo de ajuste com ranhura

mais informações

Desenhos

Manivelas com cabo cilíndrico reversível, furo de ajuste com ranhura
Manivelas com cabo cilíndrico reversível, furo de ajuste com ranhura

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Versão 1Versão 2Material
dos componentes
AB3DD2D7HH1H2H3H4LL2TCADAces.PreçoEncomendar
K0266.110802furo de ajuste com ranhurasem furo transversalaço802248-85,74928,513-10412,79 sob consulta
K0266.111003furo de ajuste com ranhurasem furo transversalaço8032410-85,74928,513-10412,711,4 sob consulta
K0266.121003furo de ajuste com ranhurasem furo transversalaço10032910-105,259,535,513-12915,711,4 sob consulta
K0266.121204furo de ajuste com ranhurasem furo transversalaço10042912-105,259,535,513-12915,713,8 sob consulta
K0266.131204furo de ajuste com ranhurasem furo transversalaço12543612-140834418,5-16119,513,8 sob consulta
K0266.131405furo de ajuste com ranhurasem furo transversalaço12553614-140834418,5-16119,516,3 sob consulta
K0266.1108026furo de ajuste com ranhuracom furo transversalaço802248M685,74928,5137,510412,79 sob consulta
K0266.1110036furo de ajuste com ranhuracom furo transversalaço8032410M685,74928,5137,510412,711,4 sob consulta
K0266.1210036furo de ajuste com ranhuracom furo transversalaço10032910M6105,259,535,5137,512915,711,4 sob consulta
K0266.1212046furo de ajuste com ranhuracom furo transversalaço10042912M6105,259,535,5137,512915,713,8 sob consulta
K0266.1312046furo de ajuste com ranhuracom furo transversalaço12543612M6140834418,57,516119,513,8 sob consulta
K0266.1314056furo de ajuste com ranhuracom furo transversalaço12553614M6140834418,57,516119,516,3 sob consulta
K0266.0110802furo de ajuste com ranhurasem furo transversalaço inoxidável802248-85,74928,513-10412,79 sob consulta
K0266.0111003furo de ajuste com ranhurasem furo transversalaço inoxidável8032410-85,74928,513-10412,711,4 sob consulta
K0266.0121003furo de ajuste com ranhurasem furo transversalaço inoxidável10032910-105,259,535,513-12915,711,4 sob consulta
K0266.0121204furo de ajuste com ranhurasem furo transversalaço inoxidável10042912-105,259,535,513-12915,713,8 sob consulta
K0266.0131204furo de ajuste com ranhurasem furo transversalaço inoxidável12543612-140834418,5-16119,513,8 sob consulta
K0266.0131405furo de ajuste com ranhurasem furo transversalaço inoxidável12553614-140834418,5-16119,516,3 sob consulta
K0266.01108026furo de ajuste com ranhuracom furo transversalaço inoxidável802248M685,74928,5137,510412,79 sob consulta
K0266.01110036furo de ajuste com ranhuracom furo transversalaço inoxidável8032410M685,74928,5137,510412,711,4 sob consulta
K0266.01210036furo de ajuste com ranhuracom furo transversalaço inoxidável10032910M6105,259,535,5137,512915,711,4 sob consulta
K0266.01212046furo de ajuste com ranhuracom furo transversalaço inoxidável10042912M6105,259,535,5137,512915,713,8 sob consulta
K0266.01312046furo de ajuste com ranhuracom furo transversalaço inoxidável12543612M6140834418,57,516119,513,8 sob consulta
K0266.01314056furo de ajuste com ranhuracom furo transversalaço inoxidável12553614M6140834418,57,516119,516,3 sob consulta

Manivelas com cabo cilíndrico reversível, furo quadrado

mais informações

Desenhos

Manivelas com cabo cilíndrico reversível, furo quadrado

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Versão 1Versão 2Material
dos componentes
ADD7HH1H2H3H4LL2SWCADAces.PreçoEncomendar
K0266.2108furo quadradosem furo transversalaço8024-85,74928,513-10412,78 sob consulta
K0266.2110furo quadradosem furo transversalaço8024-85,74928,513-10412,710 sob consulta
K0266.2210furo quadradosem furo transversalaço10029-105,259,535,513-12915,710 sob consulta
K0266.2212furo quadradosem furo transversalaço10029-105,259,535,513-12915,712 sob consulta
K0266.2312furo quadradosem furo transversalaço12536-140834418,5-16119,512 sob consulta
K0266.2314furo quadradosem furo transversalaço12536-140834418,5-16119,514 sob consulta
K0266.21086furo quadradocom furo transversalaço8024M685,74928,5137,510412,78 sob consulta
K0266.21106furo quadradocom furo transversalaço8024M685,74928,5137,510412,710 sob consulta
K0266.22106furo quadradocom furo transversalaço10029M6105,259,535,5137,512915,710 sob consulta
K0266.22126furo quadradocom furo transversalaço10029M6105,259,535,5137,512915,712 sob consulta
K0266.23126furo quadradocom furo transversalaço12536M6140834418,57,516119,512 sob consulta
K0266.23146furo quadradocom furo transversalaço12536M6140834418,57,516119,514 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Chile
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33