Grupos de mercadorias
Manivelas com cabo cilíndrico reversível, furo de ajuste sem ranhura
K0266_PBON

Manivelas com cabo cilíndrico reversível, furo de ajuste sem...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Manivela e cabo termoplásticos.
Cubo e eixo do cabo em aço com classe de resistência 5.8 ou aço inoxidável 1.4404.

Versão:Termoplástico cinza escuro.
Peças de aço brunidas.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Indicação:A tampa de cobertura do cubo é fornecida desmontada.
Nas versões com furo transversal, a fixação é efetuada com o pino roscado parafusado ISO 4027 (DIN 914).
Acessórios:Parafusos cilíndricos K1160 com sextavado interno,
cabeça baixa DIN 6912.
Indicação de desenho:
1) Posição do furo transversal deslocada 90° em relação ao rasgo de chaveta
Particularidades:
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0266_PBON Manivelas com cabo cilíndrico reversível, furo de ajuste sem ranhura 329 kB

Desenhos

Manivelas com cabo cilíndrico reversível, furo de ajuste sem ranhura

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Versão 1Versão 2Material
dos componentes
ADD2D7HH1H2H3H4LL2CADAces.PreçoEncomendar
K0266.1108furo de ajustesem furo transversalaço80248-85,74928,513-10412,7 sob consulta
K0266.1110furo de ajustesem furo transversalaço802410-85,74928,513-10412,7 sob consulta
K0266.1210furo de ajustesem furo transversalaço1002910-105,24935,513-12915,7 sob consulta
K0266.1212furo de ajustesem furo transversalaço1002912-105,259,535,513-12915,7 sob consulta
K0266.1312furo de ajustesem furo transversalaço1253612-140834418,5-16119,5 sob consulta
K0266.1314furo de ajustesem furo transversalaço1253614-140834418,5-16119,5 sob consulta
K0266.11086furo de ajustecom furo transversalaço80248M685,74928,5137,510412,7 sob consulta
K0266.11106furo de ajustecom furo transversalaço802410M685,74928,5137,510412,7 sob consulta
K0266.12106furo de ajustecom furo transversalaço1002910M6105,259,535,5137,512915,7 sob consulta
K0266.12126furo de ajustecom furo transversalaço1002912M6105,259,535,5137,512915,7 sob consulta
K0266.13126furo de ajustecom furo transversalaço1253612M6140834418,57,516119,5 sob consulta
K0266.13146furo de ajustecom furo transversalaço1253614M6140834418,57,516119,5 sob consulta
K0266.01108furo de ajustesem furo transversalaço inoxidável80248-85,74928,513-10412,7 sob consulta
K0266.01110furo de ajustesem furo transversalaço inoxidável802410-85,74928,513-10412,7 sob consulta
K0266.01210furo de ajustesem furo transversalaço inoxidável1002910-105,24935,513-12915,7 sob consulta
K0266.01212furo de ajustesem furo transversalaço inoxidável1002912-105,259,535,513-12915,7 sob consulta
K0266.01312furo de ajustesem furo transversalaço inoxidável1253612-140834418,5-16119,5 sob consulta
K0266.01314furo de ajustesem furo transversalaço inoxidável1253614-140834418,5-16119,5 sob consulta
K0266.011086furo de ajustecom furo transversalaço inoxidável80248M685,74928,5137,510412,7 sob consulta
K0266.011106furo de ajustecom furo transversalaço inoxidável802410M685,74928,5137,510412,7 sob consulta
K0266.012106furo de ajustecom furo transversalaço inoxidável1002910M6105,259,535,5137,512915,7 sob consulta
K0266.012126furo de ajustecom furo transversalaço inoxidável1002912M6105,259,535,5137,512915,7 sob consulta
K0266.013126furo de ajustecom furo transversalaço inoxidável1253612M6140834418,57,516119,5 sob consulta
K0266.013146furo de ajustecom furo transversalaço inoxidável1253614M6140834418,57,516119,5 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Chile
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33