Grupos de mercadorias
Rodas de guia de plástico convexas sem e com pinos de aço inoxidável
K2371

Rodas de guia de plástico convexas sem e com pinos de aço...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Revestimento de poliacetal (POM).
Rolamentos e pinos de aço inoxidável.
Versão:Revestimento branco.Indicação:O revestimento é firmemente moldado em um rolamento de esferas.

A vantagem do revestimento POM é sua operação silenciosa.

As rodas de guia não são adequadas para cargas axiais ou de impacto.
A carga radial foi testada em um milhão de rotações a 300 min-1. A carga pode variar dependendo das condições de operação e do ambiente.
Dados técnicos:Possibilidade de temperaturas operacionais de até 105 °C.Particularidades:
Aço inoxidável
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K2371 Rodas de guia de plástico convexas sem e com pinos de aço inoxidável 180 kB

Desenhos (visão geral)

Rodas de guia de plástico convexas sem e com pinos de aço inoxidável

Rodas de guia de plástico convexas sem e com pino de aço inoxidável - forma A

mais informações

Desenhos

Rodas de guia de plástico convexas sem e com pino de aço inoxidável - forma A

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoBDD1FormaTipo
da forma
Rolamento
de esferas
RCarga
radial
N
CADAces.PreçoEncomendar
K2371.0020066206Asem pino696-HZZ598 sob consulta
K2371.0025066256Asem pino696-HZZ598 sob consulta
K2371.0030099308Asem pino608-HZZ5196sob consulta
K2371.0035099358Asem pino608-HZZ5196sob consulta

Rodas de guia de plástico convexas sem e com pino de aço inoxidável - forma B

mais informações

Desenhos

Rodas de guia de plástico convexas sem e com pino de aço inoxidável - forma B

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoBDD1D2D3FormaTipo
da forma
Rolamento
de esferas
LL1RCarga
radial
N
SWCADAces.PreçoEncomendar
K2371.10200605X086206M58Bcom pinos696-HZZ815983 sob consulta
K2371.10200606X086206M68Bcom pinos696-HZZ815983 sob consulta
K2371.10250605X086256M58Bcom pinos696-HZZ815983 sob consulta
K2371.10250606X086256M68Bcom pinos696-HZZ815983 sob consulta
K2371.10300905X089308M510Bcom pinos608-HZZ80,551964 sob consulta
K2371.10300906X089308M610,2Bcom pinos608-HZZ8151965 sob consulta
K2371.10300906X129308M610,2Bcom pinos608-HZZ120,551965 sob consulta
K2371.10350905X089358M510Bcom pinos608-HZZ80,551964 sob consulta
K2371.10350906X089358M610,2Bcom pinos608-HZZ8151965 sob consulta
K2371.10350906X129358M610,2Bcom pinos608-HZZ120,551965sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Chile
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33