Grupos de mercadorias
Esferas transferidoras com elementos de mola
K0762

Esferas transferidoras com elementos de mola

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço zincado.Indicação:Esferas transferidoras com elementos de mola possibilitam uma distribuição uniforme de cargas no transporte de objetos em superfícies irregulares.
Ao utilizar máquinas como prensas de corte, prensas de cantos, etc, o elemento acionado por mola retorna à superfície após o término do processo de usinagem e a peça usinada pode ser rolada novamente.

Com a força de tensão final (N) a esfera transferidora fica completamente imersa.
Indicação de desenho:
1) Esfera de carga
2) Esfera de suporte

Forma B: tampa e carcaça zincadas, esferas de aço
Forma C: tampa e carcaça zincadas, esferas de aço inoxidável
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0762 Esferas transferidoras com elementos de mola 309 kB
 Indicações de montagem e dados técnicos para esferas transferidoras 64,1 kB

Desenhos

Esferas transferidoras com elementos de mola

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaDKDD1HH1H2Força de
pré-carga
(N)
Força de
tensão final
(N)
Tolerância para forças
de pré carga e final
(%)
CADAces.PreçoEncomendar
K0762.122B22,2395051,518,514730860+25 / -7,5 sob consulta
K0762.130B3048,2627024,417,713501600+15 / -7,5 sob consulta
K0762.145B4566,485100,535,624,222802770+15 / -7,5 sob consulta
K0762.222C22,2395051,518,514730860+25 / -7,5 sob consulta
K0762.230C3048,2627024,417,713501600+15 / -7,5 sob consulta
K0762.245C4566,485100,535,624,222802770+15 / -7,5 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Chile
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33