Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoDescrição do produto:O gateway forma a interface entre os pinos de retenção com sensor de condição ou o módulo Bluetooth para Smart Products e um sistema de controle de máquina. Pela rede sem fio, ele recebe o sinal dos pinos de retenção ou dos módulos Bluetooth e emite um sinal de saída binário, legível ao controle da máquina, para as saídas do comutador do relé.
Com isso, é possível transmitir os estados operacionais de até 6 pinos de retenção ou módulos Bluetooth. Para visualização adicional, é possível conectar um dispositivo terminal móvel ao gateway.

O campo de comando integrado com teclas e LEDs permite também, além da conexão e desconexão dos pinos de retenção ou módulos Bluetooth, o monitoramento da conexão por rádio, do estado de acionamento e da carga da bateria.
Material:Carcaça em policarbonato.Versão:Parte superior da carcaça em cinza claro.
Parte inferior da carcaça em cinza antracite.
Indicação:O Gateway recebe o sinal via rede sem fio do pino de retenção com sensor de monitoramento de condição ou do módulo Bluetooth para Smart Products e converte-o em um sinal de saída normalizado.
Através da conexão com um controle de máquina, é possível processar o estado de acionamento de até 6 pinos de retenção ou módulos Bluetooth ao mesmo tempo. A quantidade de pinos de retenção ou módulos Bluetooth pode ser aumentado conforme necessário, por meio do uso de gateways adicionais.
Dados técnicos:Consulte Downloads, Indicação técnica.Aplicação:O gateway é utilizado para integrar os pinos de retenção com o sensor de condição em máquinas e equipamentos. Através da conexão entre o gateway e o controle da máquina, os estados operacionais dos pinos de retenção podem ser exibidos, verificados e usados ​​para o controle de processos. Vantagens:Controle de processos dependente da operação.
Sinal de saída universal.
Fácil instalação.
Sob consulta:Outros sinais de saída, interfacesAcessórios:Base magnética para antenas Wi-Fi K1845
Cabo de extensão para antena Wi-Fi K1846
Pino de travamento com sensor de monitoramento de condição K1495
Grampo com sensor de força K1824
Sensor de força para grampo rápido K1825
Pino de assento com sensor de contato K1832
Módulo Bluetooth para Smart Products K1831
Particularidades:
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1494 Gateway 356 kB
 Indicações técnicas do gateway para pinos de retenção com sensor de condição 28,8 kB
 Bedienungsanleitung/User manual 2,7 MB
 Konformitätserklärung / EC Declaration of Conformity 517 kB

Desenhos

Gateway

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoSinal de saídaB

B1B2HH1H2LCADAces.PreçoEncomendar
K1494.01Relais90103,410858,512282,5107 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Chile
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33