Grupos de mercadorias
Cabeça de suporte de abraçadeira de conexão de tubo plástico para tubos redondos
K2313

Cabeça de suporte de abraçadeira de conexão de tubo plástico...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Termoplástico.
Parafusos e porcas de aço inoxidável.
Versão:preto.
Parafusos e porcas sem superfície de tratamento.
Indicação:O tubo redondo é fixado com um parafuso.

A abraçadeira de conexão é fixada sob o sistema de transporte.

Tubos de aço adequados conforme a norma DIN EN 10220.
Forma A: abraçadeira de conexão com furo.
Forma B: abraçadeira de conexão com orifício oblongo.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K2313 Cabeça de suporte de abraçadeira de conexão de tubo plástico para tubos redondos 212 kB
 Indicação técnica Componentes para sistemas transportadores e elementos de apoio 388 kB

Desenhos (visão geral)

Cabeça de suporte de abraçadeira de conexão de tubo plástico para tubos redondos

Cabeça de suporte de abraçadeira de conexão de tubo plástico para tubos redondos

mais informações

Desenhos

Cabeça de suporte de abraçadeira de conexão de tubo plástico para tubos redondos

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaB

B1DD1D2D3HH1H2LL1F
máx. kN
CADAces.PreçoEncomendar
K2313.048A957048,310,535657569,52595701,5 sob consulta

Cabeça de suporte de abraçadeira de conexão de tubo plástico para tubos redondos

mais informações

Desenhos

Cabeça de suporte de abraçadeira de conexão de tubo plástico para tubos redondos

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaB

B1B2DD2D3E1E2HH1H2LL1L2F
máx. kN
CADAces.PreçoEncomendar
K2313.148B85655548,335759201009025130115952 sob consulta
K2313.160B85655560,335759201009025130115952 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Chile
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33