Grupos de mercadorias
Dispositivos de apoio com esfera autoalinhante, reguláveis, com O-ring e elementos de encaixe substituíveis, forma E, elemento de encaixe de aço inoxidável plano e com face lisa
K0289_E

Dispositivos de apoio com esfera autoalinhante, reguláveis, com...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Corpo em aço temperado.
Esfera de aço resistente à ferrugem e aos ácidos.
Encaixe:
Forma E em aço inoxidável.
Versão:Corpo da peça temperado e brunido.
Esfera endurecida, com superfície sem proteção anticorrosiva.
Encaixe:
Forma E endurecida, com superfície sem proteção anticorrosiva.
Indicação:Os apoios auto-alinhantes são utilizados para apoiar e fixar peças de trabalho, tanto usinadas como não usinadas.
Além disso, eles servem como batentes, suportes e posicionadores na fabricação de dispositivos e ferramentas. A esfera pode ser removida da carcaça com uma leve pressão no parafuso de cabeça cilíndrica.

Esfera protegida contra torção.
Vantagens:Grande economia devido à possibilidade de troca dos encaixes.
Um O-Ring embutido prende a esfera e impede a entrada de sujeira e partículas externas, garantindo assim um movimento uniforme.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0289_E Dispositivos de apoio com esfera autoalinhante, reguláveis, com O-ring e elementos de encaixe substituíveis, forma E, elemento de encaixe de aço inoxidável plano e com face lisa 123 kB

Desenhos

Dispositivos de apoio com esfera autoalinhante, reguláveis, com O-ring e elementos de encaixe substituíveis, forma E, elemento de encaixe de aço inoxidável plano e com face lisa

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaBD2D3HH1H2ESWSW1Esfera øCapacidade de carga
máx. kN (apenas
com carga estática)
Código do artigo
para encaixe em
aço inoxidável
CADAces.PreçoEncomendar
K0289.210X015E15M10101741019,61731319K0385.10102  sob consulta
K0289.210X030E30M10101741019,61731319K0385.10102  sob consulta
K0289.210X050E50M10101741019,61731319K0385.10102  sob consulta
K0289.212X020E20M12121941021,91951530K0385.12102  sob consulta
K0289.212X040E40M12121941021,91951530K0385.12102  sob consulta
K0289.212X060E60M12121941021,91951530K0385.12102  sob consulta
K0289.216X025E25M16162341027,72462050K0385.16102  sob consulta
K0289.216X050E50M16162341027,72462050K0385.16102  sob consulta
K0289.216X080E80M16162341027,72462050K0385.16102  sob consulta
K0289.220X030E30M20202441034,63082385K0385.20102  sob consulta
K0289.220X060E60M20202441034,63082385K0385.20102  sob consulta
K0289.220X100E100M20202441034,63082385K0385.20102  sob consulta
K0289.224X040E40M24253041041,6361028121K0385.25102  sob consulta
K0289.224X100E100M24253041041,6361028121K0385.25102  sob consulta
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
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33