- Dispositivos de controle | Elementos normalizados
- Alavancas de aperto, alavancas de fixação, alavancas excêntricas
- Manípulos, Botões
- Puxadores industriais, puxadores tubulares, conchas embutidas
- Volantes, manivelas, indicadores de posição
- Fechos lingueta, perfis para proteção de cantos e bordas, perfis de vedação
- Dobradiças
- Pés niveladores
- Elementos para conexão de tubos, conectores de perfis
- Trilhos telescópicos
- Fechos de engate, fechos de mola, fechaduras bate-fecha
- Grampos rápidos, grampos de força
- Elementos de fixação
- Posicionadores com mola, Pinos de retenção, Pinos de bloqueio esféricos
- Elementos de suporte, elementos de posicionamento, batentes reguláveis
- Dispositivos de apoio com esfera autoalinhante, parafusos de pressão
- K0282
Dispositivos de apoio com esfera autoalinhante
- K0302
Dispositivos de apoio com esfera autoalinhante, ângulo de inclinação 12°
- K0283
Dispositivos de apoio com esfera autoalinhante ângulo de inclinação 14° e 20°
- K0284
Dispositivos de apoio com esfera autoalinhante com O-Ring
- K0285
Dispositivos de apoio com esfera autoalinhante com O-Ring e elementos de encaixe substituíveis
- K0285_C
Dispositivos de apoio com esfera autoalinhante com O-ring e elementos de encaixe substituíveis, forma C, elemento de encaixe em aço, plano e com face lisa
- K0285_E
Dispositivos de apoio com esfera autoalinhante com O-ring e elementos de encaixe substituíveis, forma E, elemento de encaixe de aço inoxidável plano e com face lisa
- K0285_F
Dispositivos de apoio com esfera autoalinhante com O-ring e elementos de encaixe substituíveis, forma F, encaixe "Gripper" plano e com face recartilhada
- K0285_K
Dispositivos de apoio com esfera autoalinhante com O-ring e elementos de encaixe substituíveis, forma K, elemento de encaixe de POM (Poliacetal) e com face lisa
- K0285_M
Dispositivos de apoio com esfera autoalinhante com O-ring e elementos de encaixe substituíveis, forma M, encaixe "Gripper" plano e com face recartilhada de metal duro
- K0285_O
Dispositivos de apoio com esfera autoalinhante com O-ring e elementos de encaixe substituíveis, forma O, encaixe em aço inoxidável e com superfície de diamante
- K0285_P
Dispositivos de apoio com esfera autoalinhante com O-ring e elementos de encaixe substituíveis, forma P, encaixe em aço inoxidável com superfície de poliuretano
- K0286
Dispositivos de apoio com esfera autoalinhante com movimento de retorno automático
- K1164
Dispositivos de apoio com esfera autoalinhante com movimento de retorno automático
- K0287
Dispositivos de apoio com esfera autoalinhante reguláveis
- K0288
Dispositivos de apoio com esfera autoalinhante reguláveis com O-Ring
- K0289
Dispositivos de apoio com esfera autoalinhante reguláveis com O-Ring e elementos de encaixe substituíveis
- K0290
Dispositivos de apoio com esfera autoalinhante reguláveis com O-Ring e sextavado interno
- K0291
Dispositivos de apoio com esfera autoalinhante reguláveis com O-Ring, elementos de encaixe substituíveis e sextavado interno
- K0381
Posicionadores com esfera e cabeça em aço inoxidável
- K0380
Posicionador com esfera e cabeça
- K0384
Posicionador sem cabeça, em aço inoxidável com esfera de face plana
- K0383
Posicionador sem cabeça com esfera de face plana
- K1913
Posicionadores esféricos sem cabeça versão curta
- K0384
Posicionadores sem cabeça em aço inoxidável, com esfera plana e proteção contra torção
- K0383
Posicionador esférico sem cabeça, com esfera de face plana e proteção contra torção
- K0382
Posicionador com esfera, sem cabeça com rosca fina
- K0384
Posicionador sem cabeça, em aço inoxidável com esfera maciça
- K0383
Posicionador sem cabeça com esfera maciça
- K0666
Posicionadores esféricos sem cabeça com esfera completa, com trava rosca
- K0666
Posicionadores esféricos sem cabeça com esfera de face plana, com trava rosca
- K0389
Parafusos de pressão
- K0667
Parafusos de pressão em aço inoxidável
- K0668
Parafuso de pressão com trava rosca
- K0403
Parafusos de pressão com niple
- K0272
Parafusos de pressão com ponta
- Grippers
- Pinos de posicionamento (localizadores), pinos de apoio
- Elementos ajustáveis na altura
- Elementos para máquinas, elementos para dispositivos
- Articulações
- Imãs
- Elementos amortecedores
- Indicadores de nível,
tampões roscados
- Escalas, anéis de escala, níveis de bolha
- Tecnologia de transporte
- Ferramentas, suprimentos para oficinas
- Painel de proteção higiênica
- Tecnologia de fixação
- Soluções especiais
- Clássico
- Adaptação Código do artigo
|
|
K0285_CDispositivos de apoio com esfera autoalinhante com O-ring e... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Corpo em aço temperado. Esfera de aço resistente à ferrugem e aos ácidos. Encaixe: Forma C em aço ferramenta.Versão:Corpo da peça temperado e brunido. Esfera endurecida e com superfície sem proteção anticorrosiva. Encaixe: Forma C endurecido e brunido.Indicação:Os apoios com esfera auto-alinhante são utilizados para apoio e fixação de peças de trabalho usinadas e não usinadas. Além disto, eles servem como batentes, suportes e posicionadores na fabricação de dispositivos e ferramentas. Com uma leve pressão no parafuso de cabeça cilíndrica, a esfera pode ser removida da carcaça.
As esferas são protegidas contra torção.Vantagens:Grande economia devido à possibilidade de troca dos encaixes. Um O-Ring embutido prende a esfera e impede a entrada de sujeira e partículas externas, garantindo assim um movimento uniforme. DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Outros artigos desta categoria |
|
Disponibilidade Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo. |
|