Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço temperado.Versão:Corpo básico brunido.
Superfície de apoio endurecida e polida.
Indicação:A repetibilidade é de ± 0,3 mm.

Para remover cavacos e poeira, remova as duas tampas de cobertura (2) e sopre com ar comprimido de cima para baixo.

No caso de atuação automatizada, por exemplo, por chaves de impacto com torque ajustável, um máximo de 50% do torque máximo de aperto especificado ou da força máxima de aperto especificada pode ser usado para abertura e aperto.
Modo de operação:Acionamento por chave de impacto com torque ajustável ou manualmente com uma chave inglesa.
No caso de atuação automatizada, por exemplo, por chaves de impacto com torque ajustável, um máximo de 50% do torque máximo de aperto especificado ou da força máxima de aperto especificada pode ser usado para abertura e aperto.
Vantagens:- Automatizável
- Altas forças de aperto
- Fixação rápida
Acessórios:K2210 Parafusos de tensão para grampos de tração automatizáveis.
K2212 Unidade de extensão.
FornecimentoIncluindo bucha de posicionamento.Indicação de desenho:
1) Buchas de posicionamento
2) Tampa
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K2209 Grampo de tração automatizável 554 kB

Desenhos

Grampo de tração automatizável

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoBB1D

D1D2D3
para parafuso
DIN 912
HH1H2H3H4H5LL1L2SWTorque
de aperto
máx. Nm
Força
de aperto
kN
CADAces.PreçoEncomendar
K2209.120700957045602614M1063574625106957025194012 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Chile
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33