Grupos de mercadorias
Cunha de fixação de aço, forma E, com pinos de fixação
K1748_E

Cunha de fixação de aço, forma E, com pinos de fixação

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoDescrição do produto:As cunhas de fixação são adequadas para fixações múltiplas, devido ao seu princípio de funcionamento.
Através das superfícies da cunha são alcançadas grandes forças de tensão.
As cunhas de fixação podem ser usadas opcionalmente em conjunto com o trilho tensor ou em furos roscados ou em uma ranhura em T, para executar o trabalho de fixação.
Através da rotação do parafuso de fixação, ambos os segmentos de fixação se movimentam para fora, pressionando a peça de trabalho contra os mordentes de encosto fixos do dispositivo de usinagem.
Através do orifício oblongo na cunha dupla, as cunhas de fixação podem ser deslocadas e compensar tolerâncias.
Deslocamento: M12 = ±1,0 mm, M16 = ±1,5 mm.
Material:Cunha dupla e segmentos de fixação em aço de cementação.Versão:Cunha dupla e segmentos de fixação endurecidos, fosfatados.Indicação:Com os dois orifícios de fixação posicionados nas superfícies de fixação, é possível montar barras/réguas de apoio adicionais, para obter uma profundidade de fixação ideal da peça de usinagem.FornecimentoCunha de fixação.
Parafuso de fixação.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1748_E Cunha de fixação de aço, forma E, com pinos de fixação 182 kB

Desenhos

Cunha de fixação de aço, forma E, com pinos de fixação

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaTipo
da forma
L
mín.
L
máx.
B

HB1B2H1H3H4H5H6D
Rosca
fêmea
Z
Parafuso de cabeça
cilíndrica DIN 912
Força de
aperto
máx. kN
Torque
de aperto
máx. Nm
CADAces.PreçoEncomendar
K1748.0500512Ecom pinos54605025301812,53,5594,75M5M12x253085 sob consulta
K1748.0720512Ecom pinos70,277,67239,7442721,33,5-94,75M6M12X403085 sob consulta
K1748.0720516Ecom pinos70,277,67239,7442721,33,5-94,75M6M16X4050150 sob consulta
K1748.1000516Ecom pinos80,590,510042,6644021,65-94,75M8M16X4050150 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Chile
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33